AXC BS L 2 - 버스 커넥터
AXC BS L 2
-
버스 커넥터
1064312
AXC F 2152 유형 컨트롤러에 대한 AXC F XT... 유형 확장 모듈의 왼쪽 정렬용 버스 베이스 모듈(품번 2404267).
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
DIN 레일 커넥터
제품군
Axiocontrol
치수
폭
43.6 mm
높이
37 mm
깊이
19 mm
치수에 관한 참고
깊이는 TH 35-7.5 DIN 레일이 사용될 경우 유효합니다(EN 60715에 따름).
상용 데이터
항목 번호
1064312
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRADAZ
GTIN
4055626719757
개당 중량(패키지 포함)
28.4 g
개당 중량(패키지 제외)
25.9 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
1.272 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말