AXC F 2000 EA
-
컨트롤러
1551772
컨트롤러 (SPS), PLCnext Control; 프로그래밍: 상위 레벨 언어 및 IEC 61131-3; 운영 체제: Yocto/Linux®(실시간); 프로그래밍 도구: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 프로세서: Arm® Cortex®-A53, 3x 1.2 GHz; IEC 62351-3 및 IEC 62443 (SL2)에 따른 제품 인증 (인증 조건은 사용 설명서 참조), 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제품 타입 | 컨트롤러 |
| 제품군 | PLCnext Control |
| 설계 | 모듈형 |
| 특수 속성 | IEC 62351-3 및 IEC 62443 (SL2)에 따른 제품 인증 인증 조건은 사용 설명서 참조 |
| 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 61010-2-201/EN IEC 61010-2-201) |
| 오염도 | 2 |
| 디스플레이 | |
| 진단 디스플레이 | 아니오 |
| 운영 체제 | Yocto/Linux®(실시간) |
| 프로세서 | Arm®Cortex®-A53, 3x 1.2 GHz |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| 플래시 메모리 | 4 GB (내부 플래시 메모리) |
| RAM | 1024 Mbyte |
| IEC 61131 런타임 시스템 | |
| 프로그램 메모리 | 12 Mbyte |
| 보존적 데이터 저장소 | 1 Mbyte (NVRAM) |
| 데이터 저장소 | 32 Mbyte (내부 플래시 메모리) |
| 싸이클 시간 | 500 µs (주기적 작업용) |
| 데이트 블록 수 | 데이터 저장소에 따라 다름 |
| 제어 작업의 수 | 32 (프로세서 코어당 16) |
| 시스템 제한 | |
| 프로세스 데이터 양 (Axioline 입력/출력 데이터) | 최대 1482 바이트 (스테이션당 총계) |
| 프로세스 데이터 양 (Axioline 입력 데이터) | 최대 1024 바이트 |
| 프로세스 데이터 양 (Axioline 출력 데이터) | 최대 1024 바이트 |
| 지원 장치 수 (Axioline) | 최대 63 (스테이션당) |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 (Axioline) | 최대 63 (전류 소모량 준수) |
| 기능 | |
| 진단 디스플레이 | 아니오 |
| 이중화 기능 | 아니오 |
| 세이프티 기능 | 예 |
| 산업용 사이버 보안 | 예 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 레지스터 길이(마스터) | 148 바이트 |
| 기능 | |
| 프로그래밍 도구 | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| 지원 프로그래밍 언어 | 기호 순서도(SFC) |
| 래더 다이어그램 ( LD ) | |
| 기능 블록 다이어그램(FBD) | |
| 구조화된 텍스트(ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| 시스템 요구 사항 | |
| 애플리케이션 인터페이스 | OPC UA® |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 최대 5.46 W |
| 최대 5.46 W | |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예 |
| 설명 실시간 클럭(clock) | 타입 10 ppm, 25°C에서 최대 20 ppm |
| 전력 예비 용량 | 120 h (25 °C의 경우) |
| 전위: 통신 전원 UL 피드-인(Axioline F 로컬 버스 UBus의 공급이 UL에서 생성됨) | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함(± 5 %)) |
| 정격 전류 | 최대 805 mA (UBus에 2 A 있음, I/O 및 UL = 19.2 V의 경우) |
| 전류 소모량 | 최대 227 mA (I/O 및 UL = 24 V 없음) |
| 전력 소모량 | 최대 15.46 W (UBus에 2 A 있음, I/O 및 UL = 24 V의 경우) |
| 보호 회로 | 서지 보호; 전자 |
| 극성 보호; 전자 | |
| 전위: Axioline F 로컬 버스 (UBus)의 공급 | |
| 공급 전압 | 5 V DC (버스 베이스 모듈 경유) |
| 전원 공급 장치 | 2 A |
| 릴레이 | |
| 출력 수 | 1 |
| 연결 타입 | ST |
| 접점 유형 | 단일 접점, 1개의 전환 접점 |
| 접점 유형 | 소켓/ 핀 |
| Axioline F 플러그 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 지원 프로토콜 | HTTP |
| HTTPS | |
| SFTP | |
| MQTT (해당 앱 사용) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (해당 앱 사용) | |
| DHCP (해당 앱 사용) | |
| IEC 60870-5-101 (확장 모듈 경유) | |
| IEC 60870-5-104 | |
| IEC 61850 (해당 라이브러리 사용) | |
| Modbus/RTU | |
| Modbus/TCP (해당 라이브러리 사용) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| DHCP | |
| 웹 서버 | 예 |
| Axioline F 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 버스 베이스 모듈 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| Ethernet | |
| 버스 시스템 | RJ45 |
| 인터페이스 수 | 3 |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 MBit/s (전이중) |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| 전송 길이 | 최대 100 m |
| 폭 | 100 mm |
| 높이 | 126.93 mm |
| 깊이 | 75 mm |
| 치수에 관한 참고 | 깊이는 TH 35-7.5 DIN 레일이 사용될 경우 유효합니다(EN 60715에 따름). |
| 색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (제조업체 선언문 (not evaluated by UL)) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C 해수면 기준 최대 2000 m (경감현상 관찰) |
| -40 °C ... 70 °C 해수면 기준 최대 3000 m (≥ 55 C(UBus에서 최대 1 A일 때), 경감 관찰) | |
| 55 °C ... 70 °C (IEC 61850-3에 따라 확장된 온도 범위에서 작동하려면 사용 설명서의 요구 사항을 반드시 준수해야 합니다.) | |
| -40 °C ... 70 °C (IEC 61850-3에 따라 확장된 온도 범위에서 작동하려면 사용 설명서의 요구 사항을 반드시 준수해야 합니다.) | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 충격(작동) | 30g (EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동(작동) | 5g (EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6에 따름) |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 58 kPa ... 106 kPa (해발고도 최대 4500 m) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| EMC 지침 준수 | EN IEC 61000-6-5에 따른 내성 테스트 정전기 방전(ESD)IEC 61000-4-2 기준 A, 6 kV 접점 방전, 8 kV 기체 방전 |
| EN IEC 61000-6-5에 따른 내성 테스트 전자기 필드IEC 61000-4-3 기준 A, 전계 강도: 10 V/m | |
| EN IEC 61000-6-5에 따른 내성 테스트 빠른 트랜션트(버스트)IEC 61000-4-4 기준 A, 4 kV | |
| EN IEC 61000-6-5에 따른 내성 테스트 트랜션트 과전압(서지)IEC 61000-4-5 기준 A, 4 kV 비대칭, 2 kV 대칭 | |
| EN IEC 61000-6-5에 따른 내성 테스트 전도성 간섭IEC 61000-4-6 기준 A, 테스트 전압 10 V | |
| EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4에 따른 노이즈 방출 테스트 통과 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 1551772 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRMBAA |
| GTIN | 4067923029323 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 422.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 356.8 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Diboron trioxide (CAS-NO: 1303-86-2) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
호환 가능한 제품
-
PLCNEXT ENGINEER - 프로그래밍 소프트웨어 1046008
-
AXL BS 31 SPARE PART - 교체 부품 1672303
-
AXL F BP SE4 EA - 모듈 캐리어 1398501
-
AXL SE RS485 EA - 통신 모듈 1398499
-
AXL SE RS232 EA - 통신 모듈 1281866
-
AXL SE DI4/2 110DC EA - 디지털 모듈 1285228
-
AXL SE DI4/2 48/60DC EA - 디지털 모듈 1348696
-
AXL SE DOR2 W 230 EA - 릴레이 모듈 1398497
-
AXL SE RTD2 PT100 EA - 온도 모듈 1398500
-
AXL SE DI8/2 EA - 디지털 모듈 1398502
-
AXC F XT ETH 1TX - PLC 확장 모듈 2403115
-
AXC F XT KIT - PLC 확장 모듈 1383116
-
AXL BS 31 SPARE PART - 교체 부품 1672303
이점
시간에 민감한 프로세스를 결정론적이고 안정적으로 실행하는 실시간 대응이 가능한 Linux 운영 체제
에너지 애플리케이션 분야를 위해 개발되었습니다
다양한 프로토콜 지원: http, https, FTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog 등
IEC 60870-5-101/-104 및 Modbus/RTU용 라이선스 포함
기존 에너지 기술 시스템 및 설비에 통합할 수 있도록 공통 fieldbus 프로토콜(IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850, Modbus TCP/RTU, Ethernet TCP/IP 등)을 지원합니다.
C++, C#, Python 등 최신 고급 언어와 기존 PLC 프로그래밍의 조합으로 설계 자유도 최대화
산업 자동화의 최고 수준 보안 요구 사항 충족 - 애플리케이션과 데이터를 안전하게 보호
유연성 및 확장성 극대화를 위해 특별히 개발된 Axioline 스마트 요소
3개의 독립적인 Ethernet 인터페이스
IEC 61850-3 Class H에 따라 증가된 요구 사항 충족
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위
IEC 62443 및 IEC 62351-3에 따른 보안 표준을 충족하는 통합 사이버 보안