Axioline Smart Element를 Smart Element 인터페이스가 있는 시스템에 통합할 수 있습니다. Smart Element는 저전압 범위에서 디지털 DC 전압 신호를 획득합니다. 사용 검증된 옵토커플러는 전압 회로의 안전한 전기 절연을 가능하게 합니다.
AXL SE DI4/2 48/60DC EA
-
디지털 모듈
1348696
Axioline Smart Elements, 디지털 입력 모듈, 디지털 입력: 4, 48 V DC ... 60 V DC, 연결 기술: 2선, IEC 61850-3에 따름, 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
공통 접지 연결이 있는 4개의 디지털 입력
신호 전압: 48V DC ~ 60V DC
작동 중 주변 온도: -40°C ... 70°C
IEC 61850-3에 따른 환경 및 EMC 조건 충족
저장된 장치 등급 플레이트