AXL F BP SE4 EA - 모듈 캐리어
1398501

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline F, Backplane, Axioline Smart Element용 슬롯 4개, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

제품의 세부 정보








이점

삽입된 Axioline Smart Elements의 통신 전원 공급 준비
삽입된 Axioline Smart Elements의 주변 공급 UP에 대한 공급 피드-인
작동 중 주변 온도: -40°C ... 70°C
IEC 61850-3에 따른 환경 및 EMC 조건 충족