CRIMPFOX DUO 10
-
크림핑 플라이어
1031721
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
0.14 mm² ... 10 mm²의 넓은 케이블 사이즈 범위
회전 다이를 통해 접근하기 어려운 지점에서 크림핑
힘이 최적으로 작용되는 낮은 그립 스팬으로 인한 편안한 사용
압력 잠금 기능 및 자체 조정 다이로 인한 프로세스 안정성
연속 자동 조정으로 인해 TWIN 페룰에 적합