AXC F XT ETH 1TX - PLC 확장 모듈
2403115

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

PLCnext Control Extension, PLC 확장 모듈, 왼쪽 정렬, Ethernet 인터페이스; 인터페이스: Ethernet: 1; 전송 속도: 10/100/1000 Mbps; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함; 지원되는 컨트롤러: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

왼쪽 정렬 가능한 기가비트 클래스 Ethernet 인터페이스
독립적인 추가 MAC 주소
PROFINET 지원
Ethernet 인터페이스 및 로직 간 전기 절연
Axiocontrol 시리즈의 PLCnext Control을 위한 개별 확장 옵션