Axioline Smart Element를 Smart Element 인터페이스가 있는 시스템에 통합할 수 있습니다. 이 Smart Element에는 서로 독립적인 2개의 플로팅 릴레이 전환 접점이 있습니다. 저전압 및 초저전압 모듈을 하나의 Axioline F 백플레인에서 서로 바로 옆에 설치할 수 있습니다.
AXL SE DOR2 W 230 EA
-
릴레이 모듈
1398497
Axioline Smart Elements, 릴레이 모듈, 릴레이 출력: 2 (플로팅), 전환 접점, 220 V DC, 230 V AC, IEC 61850-3에 따름, 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 14.9 mm |
| 높이 | 62.2 mm |
| 깊이 | 62 mm |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | 플러그-인 마운팅 (Smart Element 슬롯) |
| 마운팅 위치 | Smart Element가 사용된 시스템 보기. |
| 색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
| Smart Element 인터페이스 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 카드 에지 커넥터 |
| 작동 준비까지의 시작 시간 | < 500 ms |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 프로세스 데이터 채널 | 8 비트 |
| 입력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 1 바이트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 9 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 6 바이트 |
| 릴레이 | |
| 출력 수 | 2 (플로팅) |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 접점 유형 | 전환 접점 |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 정격 출력 전압 (DC) | 220 V DC |
| 정격 출력 전압 (AC) | 230 V AC |
| 출력 전압 범위 (DC) | 24 V DC ... 220 V DC -20 % / +15 % |
| 출력 전압 범위 (AC) | 24 V AC ... 230 V AC -20 % / +15 % (50/60 Hz) |
| 출력 전류 (채널당 최대) | 최대 6 A (채널당, 경감 관찰) |
| 돌입 전류 | 최대 10 A (용도 4 s) |
| 최대 20 A (용도0.02 s) | |
| 스위칭 전류 | 최대 6 A (최대 250 V AC, cos phi = 0.75 ... 0.8) |
| 최대 6 A (최대 30 V DC, N/O 접점, 일반 사용) | |
| 최대 3 A (최대 30 V DC, N/C 접점, 일반 사용) | |
| 최대 580 mA (48 V DC용) | |
| 최대 250 mA (110 V DC용) | |
| 최대 125 mA (220 V DC용) | |
| 최대 220 mA DC (125 V DC, L/R ≤ 50 ms) | |
| 최대 110 mA DC (250 V DC, L/R ≤ 50 ms) | |
| 스위칭 용량 | 최대 1500 VA (최대 55°C의 AC 애플리케이션, 그 이상에서 경감 관찰) |
| 최대 180 W (최대 30 V DC, N/O 접점, 일반 사용) | |
| 최대 90 W (최대 30 V DC, N/C 접점, 일반 사용) | |
| 최대 28 W (30 V DC 초과) | |
| 추가 DC 값은 DC 부하 제한 곡선을 참조하십시오. | |
| 스위칭 빈도 | 0.1 Hz (부하 연결 시) |
| 20 Hz (부하 없음) | |
| IEC 60947-5-1에 따른 스위칭 용량 | 3 A (24 V (AC15)) |
| 3 A (120 V (AC15)) | |
| 3 A (230 V(AC15)) | |
| 2 A (24 V(DC13), L/R = 100 ms) | |
| 0.2 A (110 V (DC13), L/R = 44 ms) | |
| 0.1 A (220 V(DC13), L/R = 44 ms) | |
| UL/CSA 61010-2-201에 따른 스위칭 용량 | 5 A (AC, B300, 최대 55°C) |
| 1 A (DC, R300, 최대 60°C) | |
| 스위칭 빈도 | 최대 6 (분당) |
| 일반 응답 시간 | 8 ms |
| 바운스 시간 | 타입 2 ms (N/O 접점) |
| 일반 해제 시간 | < 12 ms |
| 서비스 수명 전기적 | 5x 104 스위칭 싸이클 |
| 기계적 서비스 수명 | 20x 106 싸이클 |
| 일반 전위 | 모든 접점 무전압 플로팅 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Axioline Smart Elements |
| 설계 | 모듈형 |
| 마운팅 위치 | Smart Element가 사용된 시스템 보기. |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| IEC 61850-3에 따름 | |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
| 오염도 | 2 (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
| 전위: Smart Elements의 통신 전원 공급(USE) | |
| 공급 전압 | 카드 에지 커넥터 사용 |
| 전위: I/O 공급(UP) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (카드 에지 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 타입 36 mA (릴레이당 8 mA, 모든 접점 플로팅) |
| 보호 회로 | 서지 보호; Smart Element가 사용된 시스템 보기. |
| 극성 보호; 병렬 다이오드 | |
| 보호 | Smart Element가 사용된 시스템 보기. |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 통신 공급 / 24 V 공급(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 통신 공급 / 기능적 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 공급 로직 / 릴레이 접점 | 4 kV |
| 테스트 전압: 24 V 공급(장치) / 릴레이 접점 | 4 kV |
| 테스트 전압: 릴레이 접점 / 기능적 접지 | 4 kV |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | I/O |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | “Axioline Smart Elements” 사용자 설명서의 케이블 사이즈에 대한 정보를 따르십시오. |
| 케이블을 선택할 때 IEC 또는 UL에 따른 허용 작동 온도를 준수하십시오. | |
| I/O | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | “Axioline Smart Elements” 사용자 설명서의 케이블 사이즈에 대한 정보를 따르십시오. |
| 케이블을 선택할 때 IEC 또는 UL에 따른 허용 작동 온도를 준수하십시오. | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² | |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 1g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 30g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | 20g |
| 지진 사고 EN 60255-21-3/IEC 60255-21-3 | 1g 수평, 0.5g 수직 |
| 보호 등급 | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 1398497 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRMBAB |
| GTIN | 4063151963170 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 44 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 41 g |
| 관세 번호 | 85364190 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 2.437 kg CO2e |
호환 가능한 제품
이점
2개의 단안정 릴레이
2개의 액추에이터용 플로팅 연결
출력당 정격 전류: 6 A
총 Smart Element 전류: 2 x 6 A
작동 중 주변 온도: -40°C ... 70°C
IEC 61850-3에 따른 환경 및 EMC 조건 충족
저장된 장치 등급 플레이트