AXL SE RTD2 PT100 EA - 온도 모듈
1398500

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline Smart Elements, 온도 기록 모듈, Pt 100 온도 센서 감지, 아날로그 RTD 입력: 2 (Pt 100), 연결 기술: 4선, 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








이점

저항 온도 탐지기(Pt 100) 연결을 위한 2개의 아날로그 입력 채널
4선 기술의 센서 연결
또한 2선 및 3선 센서를 연결할 수 있습니다
데이터 포맷: 표준 표시
분해능: 16 비트
개방 회로 탐지
각 입력에 대한 대체 값 동작 파라미터화 가능
작동 중 주변 온도: -40°C ... 70°C
IEC 61850-3에 따른 환경 및 EMC 조건 충족
저장된 장치 등급 플레이트