AXL SE RS485 EA - 통신 모듈
1398499

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline Smart Elements, 통신 모듈, 직렬 데이터 전송, 통신 모듈; 프로세스 데이터 폭: 20바이트, 트랜스패어런트 프로토콜, Modbus/RTU(클라이언트 지원), Modbus/RTU(서버 지원); 인터페이스: RS-485: 1; 전송 속도: 0 bps ... 230400 bps; 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








이점

RS-485 포맷의 직렬 입력 및 출력 채널 1개
Modbus/RTU 클라이언트 및 서버 지원
전송 속도를 최대 230,400 bps까지 설정할 수 있습니다.
데이터 비트, 정지 비트 및 패리티 수를 설정할 수 있음
작동 중 주변 온도: -40°C ... 70°C
IEC 61850-3에 따른 환경 및 EMC 조건 충족
저장된 장치 등급 플레이트