PROFIBUS 마스터는 Axioline F 컨트롤러의 왼쪽에 정렬하도록 설계되었습니다. PROFIBUS 마스터를 사용하여 PROFIBUS 장치를 Axioline F 스테이션에 통합할 수 있습니다.
AXC F XT PB
-
PLC 확장 모듈
1091657
PLCnext Control Extension, PLC 확장 모듈, 왼쪽 정렬, PROFIBUS 마스터; 인터페이스: PROFIBUS DP V0 / V1: 1; 프로세스 데이터 양: 488 바이트; 전송 속도: 12 Mbps; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함; 지원되는 컨트롤러: AXC F 2152, AXC F 3152; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
Axiocontrol 시리즈의 PLCnext Control을 위한 개별 확장 옵션
최대 125개의 PROFIBUS 장치 연결 가능
9핀 D-SUB 소켓을 통한 PROFIBUS 연결
최대 12 Mbps의 전송 속도
PROFIBUS 인터페이스 및 로직 간 전기 절연
진단 및 상태 인디케이터