SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB 버스 커넥터
2744348

D-SUB 플러그, 9핀, 핀, 2개의 35° 케이블 엔트리가 있는 축 제품, 버스 시스템: 최대 12 Mbps의 PROFIBUS DP, 슬라이드 스위치를 통해 터미네이션 저항기 작동 가능, 핀 할당: 3, 5, 6, 8, 스프링 케이지 연결 단자대

제품의 세부 정보









이점

모든 일반 고속 연결 PROFIBUS 케이블 및 RS-485 버스 라인에 적합
가변 연결 블록을 통해 D-SUB 방향으로 변경