AXC F XT IB - PLC 확장 모듈
2403018

PLCnext Control Extension, PLC 확장 모듈, 왼쪽 정렬, INTERBUS 마스터; 인터페이스: INTERBUS 원격 버스: 1; 프로세스 데이터 양: 4096 비트; 전송 속도: 500 kbps;, 전송 속도: 2 Mbps; 공급 범위: 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함; 지원되는 컨트롤러: AXC F 2152, AXC F 3152; 보호 수준: IP20

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

최대 512개의 INTERBUS 원격 버스 장치 연결 가능
9핀 D-SUB 소켓을 통한 INTERBUS 연결
INTERBUS에서 전송 속도의 자동 탐지(500 kbps 또는 2 Mbps)
INTERBUS 인터페이스 및 로직 간 전기 절연
진단 및 상태 인디케이터
Axiocontrol 시리즈의 PLCnext Control을 위한 개별 확장 옵션