이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. Axioline F 로컬 버스 공급(통신 전원 UBus)용 버스 커플러가 최대 부하에 도달한 경우 이 모듈을 사용해 해당 전압을 다시 제공할 수 있습니다. 이를 위해서 UBus가 생성되는 모듈에 24 V DC 전압(UL)을 적용합니다.
AXL F PWR 1H
-
전원 모듈
2688297
Axioline F, 로직 공급 UBus용 전원 모듈, 최대 4 A, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR2480202TA-02PRS
승인 ID: TE/1020/880590/21BSH
승인 ID: 840RINA
승인 ID: ELE008423XG001ABS
승인 ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
통신 전원 UBus 생성을 위한 24 V 전압 UL 공급