AXC F XT SPLC 3000 - PLC 확장 모듈
1160157

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

정렬 가능한 세이프티 컨트롤러, 모듈형 확장 가능한 PLCnext Control에 연결된 300개의 PROFIsafe 장치용(AXC F 1152용 아님)

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

최대 SIL 3/PL e의 안전 관련 애플리케이션의 구현
PROFINET 또는 Axioline에서 최대 300개의 PROFIsafe F 장치를 위한 PROFIsafe F-Host
상위 레벨의 PROFIsafe F-Host SPLC와 통신하기 위한 PROFIsafe F-Device
Cortex A8/A9 기반 아키텍처의 다양한 SCPU 2개
PLCnext Technology 에코시스템에 완전히 통합