QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 전원 공급 장치
2904617

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

DIN 레일 마운팅용 1차 전환 QUINT POWER 전원 공급, SFB(Selective Fuse Breaking) 기술 및 통합 디커플링 MOSFET 있음, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/20 A. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

가장 강력한 출력 측: 손쉬운 시스템 확장, 안정적인 고부하 스타트업 및 미니어처 회로 차단기 트리핑
가장 견고한 입력 측: 통합 가스 봉입 서지 어레스터(최대 6 kV) 및 20 ms 이상의 주전원 오류 버퍼 시간으로 인한 높은 노이즈 내성
가장 포괄적인 시그널링: 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태를 보고하는 예방적 기능 모니터링
사전 구성된 상태로 제공: 1개 이상의 배치 수량부터 주문 가능