이 세이프티 모듈은 PROFIsafe 시스템에서 사용하도록 설계된 Axioline F 제품군의 출력 모듈입니다. 이 모듈에는 2-채널 할당을 위한 4개의 안전 디지털 출력 또는 1-채널 할당을 위한 8개의 안전 디지털 출력이 있습니다. 애플리케이션에 따라 출력 파라미터를 설정할 수 있으며 PROFIsafe 시스템에 액추에이터를 통합할 수 있습니다.
AXL F PSDO8/3 1F
-
세이프티 모듈
2701560
Axioline F, 디지털 출력 모듈, 기능적 세이프티, PROFIsafe, 피닉스컨택트 또는 지멘스 컨트롤러 연결 전용, 디지털 출력: 4 (2-채널 할당용), 8 (1-채널 할당용), 2 A, 연결 기술: 2, 3선, 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
BSH
승인 ID: 840cULus Listed
승인 ID: E238705cULus Listed
승인 ID: E238705PROFIsafe
승인 ID: Z20121Functional Safety
승인 ID: 968/EZ 650.04/20FS Thermoprocess
승인 ID: 968 INS 799.01 25TUEV RH FS
승인 ID: 968/EZ650.17/26호환 가능한 제품
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3