이 인라인 어댑터 단자(INTERBUS 마스터)는 Axiocontrol 시리즈의 PLCnext Control 장치 오른쪽에 정렬하도록 설계되었습니다. 이 인라인 어댑터 단자를 사용하여 PLCnext Technology용 인라인 스테이션을 설정하고 INTERBUS 장치를 통합할 수 있습니다.
AXC F IL ADAPT
-
PLC 확장 모듈
1020304
PLCnext Control Extension, PLC 확장 모듈, 오른쪽 정렬, 어댑터 단자, 확장 모듈; 인터페이스: INTERBUS 로컬 버스(마스터): 1; 프로세스 데이터 양: 4096 비트; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 버스 베이스 모듈 및 인라인 커넥터 포함; 지원되는 컨트롤러: AXC F 1152, AXC F 1252, AXC F 2152; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR2480202TA-02RINA
승인 ID: ELE008423XG001ABS
승인 ID: 20-1968571-PDABSH
승인 ID: 840ccULus Listed
승인 ID: E238705cULus Listed
승인 ID: E366272호환 가능한 제품
이점
INTERBUS에서 전송 속도의 자동 탐지(500 kbps 또는 2 Mbps)
최대 63개의 INTERBUS 로컬 버스 장치 연결 가능
진단 및 상태 인디케이터
Axiocontrol 시리즈의 모든 PLCnext Control 장치용으로 특별히 개발된 인라인 I/O 어댑터 단자
유연한 자동화 솔루션을 위한 옵션을 만드는 다양한 기능적 I/O
기존 기계와 시스템을 새로운 개방형 PLCnext Technology 에코시스템으로 변환