왼쪽 정렬 가능한 AXC F XT ML 1000 확장 모듈을 사용하면 AI 애플리케이션 처리를 위한 기계 학습 모듈로 PLCnext Control AXC F 3152를 확장할 수 있습니다.
AXC F XT ML 1000
-
PLC 확장 모듈
1259849
PLCnext Control Extension, PLC 확장 모듈, 왼쪽 정렬, 기계 학습 모듈; 보호 수준: IP20; 공급 범위: 버스 베이스 모듈 및 Axioline 커넥터 포함; 지원되는 컨트롤러: AXC F 3152
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
PLCnext Control AXC F 3152에서 직접 기계 학습 방법 사용
PLC 애플리케이션을 통한 센서 데이터 및 추론의 로컬 교환
TensorFlow Lite 파일 사용을 위한 AI 가속기
PLCnext Control AXC F 3152의 운영 체제에 Edge TPU(Coral) 통합
Python 프로그래밍 언어를 사용하여 AI 애플리케이션 만들기