PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC - 접점 모듈
1221749

세이프티 관련 종료를 위한 force-guided N/C 접점이 있는 모듈형 비상 정지 스위치용 접점 모듈, 조립 모니터링용 N/O 접점, 최대 PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)에 사용하기에 적합한 평가 장치와 함께 사용

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

모듈형 시스템을 통해 개별 애플리케이션을 위한 효율적인 솔루션 제공
IEC 60947-5-1에 따른 직접 개방 동작
최대 PL e(EN ISO 13849-1), SIL 3(EN IEC 62061)에 사용하기에 적합한 적절한 평가 장치가 있는 애플리케이션
접점 모듈을 통한 자체 모니터링으로 설치 오류 방지