PSR-ESS-M2-H110-2000-A - 비상 정지 스위치
1221735

IP65 하우징의 비상 정지 스위치, 최대 PL e (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN IEC 62061)에 사용하기에 적합한 적절한 평가 장치와 함께 사용, 표면 설치, 5핀 M12 연결

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

기계에 직접 마운팅할 수 있게 하는 IP65 보호 수준
균일한 5핀 M12 연결로 배선 오류 감소
컬러 코딩된 스위칭 위치 인디케이터를 통한 신속한 현장 진단
최대 PL e(EN ISO 13849-1), SIL 3(EN IEC 62061)에 사용하기에 적합한 적절한 평가 장치가 있는 애플리케이션