피닉스컨택트 비상 정지 스위치는 세이프티 기능이 있는 전기 기계적 스위칭 장치입니다. 이 장치는 신체 부상 및 재산 피해를 방지하거나 최소화하기 위해 기계 및 시스템을 안전하게 종료 또는 중지하기 위해 사용됩니다. 포트폴리오에는 모듈형 시스템과 사전 구성된 솔루션이 포함됩니다. 모듈형 비상 정지 스위치는 다음 컴포넌트로 구성됩니다. - PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 액추에이터 - PSR-ESS-ACC-CB1-C... 모듈 홀더 - 안전 접점 모듈 PSR-ESS-ACC-CB1-NC-EF-SC 4개
PSR-ESS-ACC-CB1-NC-EF-SC
-
접점 모듈
1396559
세이프티 관련 종료를 위한 force-guided N/C 접점이 있는 모듈형 비상 정지 스위치용 접점 모듈, 최대 PL e(EN ISO 13849-1), SIL 3(EN IEC 62061)에 사용하기에 적합한 평가 장치와 함께 사용, 4개의 접점 모듈만 있는 어셈블리
제품의 세부 정보
cUL Listed
승인 ID: E140324Functional Safety
승인 ID: B 029429 0031 Rev01호환 가능한 제품
이점
모듈형 시스템을 통해 개별 애플리케이션을 위한 효율적인 솔루션 제공
IEC 60947-5-1에 따른 직접 개방 동작
최대 PL e(EN ISO 13849-1), SIL 3(EN IEC 62061)에 사용하기에 적합한 적절한 평가 장치가 있는 애플리케이션
4개의 접점 모듈이 있는 어셈블리