피닉스컨택트 비상 정지 스위치는 세이프티 기능이 있는 전기 기계적 스위칭 장치입니다. 이 장치는 신체 부상 및 재산 피해를 방지하거나 최소화하기 위해 기계 및 시스템을 안전하게 종료 또는 중지하기 위해 사용됩니다. 포트폴리오에는 모듈형 시스템과 사전 구성된 솔루션이 포함됩니다. 사전 구성된 비상 정지 스위치는 즉시 사용할 수 있으며 5핀 M12 수 커넥터를 통해 연결됩니다. 컴팩트 설계 덕분에 비상 정지 스위치를 유연하게 사용할 수 있으 광범위한 제어 지점에 설치할 수 있습니다.
PSR-ESS-M0-H210-2000-A
-
비상 정지 스위치
1221737
비상 정지 스위치, 최대 PL e(EN ISO 13849-1), SIL 3(EN IEC 62061)에 사용하기에 적합한 적절한 평가 장치와 함께 사용, 패널 설치, 5핀 M12 연결
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E519465EAC
승인 ID: RU*DE*B*00073/21기능적 세이프티
승인 ID: B 029429 0031이점
컴팩트 설계로 인한 유연한 사용
IP65/IP67 보호 수준을 통해 양쪽에서 환경 영향 방지
균일한 5핀 M12 연결로 배선 오류 감소
컬러 코딩된 스위칭 위치 인디케이터를 통한 신속한 현장 진단
최대 PL e(EN ISO 13849-1), SIL 3(EN IEC 62061)에 사용하기에 적합한 적절한 평가 장치가 있는 애플리케이션