세이프티 릴레이 모듈, 3상 및 단상 모터의 센서 없는 제로 스피드 모니터링용, 최대 SIL 3, Cat. 3, PL e, AC, 3상 및 DC 모터의 잔류 전압에 대한 2-채널 평가, 플러그-인 스크류 단자대, 폭: 12.5 mm
제로 스피드 및 오버 스피드 세이프티 릴레이
과도한 속도는 사람과 기계의 위험을 초래합니다. 컴팩트한 PSRmotion 오버 스피드 세이프티 릴레이와 제로 스피드 세이프티 릴레이는 회전 부품을 모니터링하고 비상 시에 안전하게 분리합니다. 이 스위칭 장치는 모든 일반적인 센서 타입과 호환되며 특히 제품의 버튼이나 소프트웨어를 사용하여 빠르게 구성하고 시운전할 수 있습니다.
세이프티 릴레이 모듈, 속도 모니터링 또는 제로 스피드 모니터링용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 2개의 근접 스위치 연결에 적합, 플러그타입 푸쉬-인 단자대, 폭: 17.5 mm
세이프티 릴레이 모듈, 속도 모니터링 또는 제로 스피드 모니터링용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 2개의 근접 스위치 연결에 적합, 플러그타입 스크류 단자대, 폭: 17.5 mm
손쉽게 구성을 저장 및 백업할 수 있는 INTERFACE 시스템용 다기능 메모리 블록
PSR 오버스피드 세이프티 릴레이용 케이블 어댑터(PSR-RSM4 및 PSR-MM30), 9/8핀, 케이블 길이: 2.5 m, 컨트롤러: Lenze용
PSR 오버스피드 세이프티 릴레이용 케이블 어댑터(PSR-RSM4 및 PSR-MM30), 15/8핀, 케이블 길이: 2.5 m, 컨트롤러: Siemens용
2-채널 오버 스피드 및 제로 스피드 세이프티 릴레이, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 2개의 안전 릴레이 출력, HTL, TTL 또는 사인/코사인 인코더뿐만 아니라 근접 스위치 연결에 적합, 플러그-인 스크류 단자대, 폭: 22.5 mm
PSR 오버스피드 세이프티 릴레이용 케이블 어댑터(PSR-RSM4 및 PSR-MM30), 15/8핀, 케이블 길이: 2.5 m, 컨트롤러: Parker Drives용
세이프티 릴레이 모듈, 센서 없는 속도 및 속도 범위 모니터링용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, AC 및 3상 모터의 회전 필드에 대한 2-채널 평가, 플러그-인 푸쉬-인 단자대, 폭: 12.5 mm
PSR 오버스피드 세이프티 릴레이용 케이블 어댑터(PSR-RSM4 및 PSR-MM30), 15/8핀, 케이블 길이: 2.5 m, 컨트롤러: AMK용
신제품
오버 스피드 및 제로 스피드 세이프티 릴레이
안전 모션 모니터링
PSR-MM20 안전 오버 스피드 및 제로 스피드 세이프티 릴레이는 모션 모니터링용으로 설계되었습니다. PSR-MM20은 시스템 및 기계의 회전 부품의 오버 스피드 및 제로 스피드를 감지합니다.
주요 기능
- 3선 PNP 근접 스위치 2개의 연결
- 파라미터화 가능한 속도 임계값의 모니터링
- 최대 31.5 Hz(0.5 Hz 단위) 또는 최대 315 Hz(5 Hz 단위)까지 유연한 주파수 설정
- 속도 값 모니터링을 위한 아날로그 출력(0 - 10 V)
- 17.5 mm 전체 폭
이점
- EN ISO 13849-1에 따라 최대 Cat. 4/PL e 및 EN IEC 62061에 따라 최대 SIL 3까지 안전한 동작 모니터링
- 소프트웨어 없이 장치에서 직접 간편하게 구성
- 3선 PNP 근접 스위치 및 Pulsotronic 푸쉬-풀 근접 스위치와 호환되어 센서 신호 요구 사항을 매우 쉽게 충족
PSRmotion 오버 스피드 및 제로 스피드 세이프티 릴레이
추가 센서가 필요 없는 컴팩트 모션 모니터링
센서가 필요 없는 PSR-MM35 오버 스피드 세이프티 릴레이는 속도를 안정적으로 모니터링하여 위험한 동작을 방지합니다. 드라이브의 회전 필드 측정에 기반하여 통합 세이프티 기능 STO(안전 토크 차단), SLS(안전 제한 속도), SSM(안전 속도 모니터) 및 SSR(안전 속도 범위)이 최대 SIL 3 또는 PL e까지 안정적으로 구현됩니다.
PSR-MM25 제로 스피드 세이프티 릴레이를 사용하면 추가의 센서 없이 기계 제로 스피드를 모니터링하고 이를 통해 연동 장치의 작동과 같은 작업들을 수행할 수 있습니다. 모터 권선의 유도 전압 평가를 통해 제로 스피드 상태를 탐지합니다.
- 12.5 mm의 전체 폭
- 최대 SIL 3/PL e의 안전 모션 모니터링
- Force-guided 릴레이 출력
안정적인 모션 모니터링용 오버 스피드 세이프티 릴레이 및 제로 스피드 세이프티 릴레이
하나의 장치에서 오버 스피드 및 제로 스피드 모니터링
PSR-MM30 통합 제로 스피드 및 오버 스피드 세이프티 릴레이를 사용하여 제로 스피드 모드 외에 최대 3개의 다른 작동 모드를 모니터링할 수 있습니다. PSR-MM30은 안정적인 측정 절차를 바탕으로 높은 시스템 가용성을 보장합니다.
- 22.5 mm의 전체 폭
- 최대 SIL 3의 최신 세이프티 인코더와 호환
- 인코더 또는 근접 스위치를 통한 모션 탐지
- Force-guided 릴레이 출력, 파라미터화 가능한 신호 출력
- PSRmotion 소프트웨어를 사용한 라이브 모니터링
- USB 연결을 통한 스타트업
- 통합 안전 도어 모니터링으로 인해 PSRswitch 세이프티 스위치와 호환
- 최대 PL e 및 SIL 3
오버 스피드 및 제로 스피드 세이프티 릴레이용 PSRmotion 소프트웨어
PSRmotion 소프트웨어를 통한 라이브 모니터링
PSRmotion 소프트웨어를 사용해 오버 스피드 및 제로 스피드 세이프티 릴레이를 편리하게 스타트업, 파라미터화 및 모니터링할 수 있습니다.
라이브 측정 모드에서 기계의 모션 순서를 시각화할 수 있습니다.
Windows 기반 소프트웨어를 무료로 다운로드할 수 있습니다. 그런 다음 USB 인터페이스를 통해 소프트웨어를 조정합니다.