PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC - 세이프티 릴레이 모듈
2702355

세이프티 릴레이 모듈, 3상 및 단상 모터의 센서 없는 제로 스피드 모니터링용, 최대 SIL 3, Cat. 3, PL e, AC, 3상 및 DC 모터의 잔류 전압에 대한 2-채널 평가, 플러그-인 스크류 단자대, 폭: 12.5 mm

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

단상 및 3상 AC 또는 DC 모터의 모니터링
추가 센서 필요 없음
조정 가능한 지연 시간: 0.5 s ... 20 s
조정 가능한 스위칭 임계값: 50 mV... 500 mV
1개의 사용 가능 전류 경로, 2개의 디지털 신호 출력
12.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 3/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3