로컬로 구성 가능한 세이프티 릴레이 모듈은 시스템 및 기계에서 회전하는 부품의 제로 스피드 및 속도를 모니터링하는 데 사용됩니다. 세이프티 릴레이 모듈은 움직임을 모니터링하기 위해 근접 스위치의 신호를 평가합니다.
PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SP
-
세이프티 릴레이 모듈
2702375
세이프티 릴레이 모듈, 속도 모니터링 또는 제로 스피드 모니터링용, 최대 SIL 3, Cat. 4, PL e, 2개의 근접 스위치 연결에 적합, 플러그타입 푸쉬-인 단자대, 폭: 17.5 mm
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 애플리케이션 | 제로 스피드 세이프티 릴레이 |
| 과속 세이프티 릴레이 | |
| 제어 | 2-채널 |
| 릴레이 타입 | IEC/EN 61810-3에 따른 force-guided 접점이 있는 전기 기계적 릴레이 |
| 절연 특성 | |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 2 |
| 시간 | |
| 일반 응답 시간 | “최대 응답 시간” 섹션을 참조하십시오. |
| 응답 시간 | “최대 응답 시간” 섹션을 참조하십시오. |
| 일반 해제 시간 | 25 ms (A1을 통해 요청할 경우(A1/A2를 통한 적용적 비활성화는 허용되지 않음)) |
| 재시작 시간 | 2.5 s (부팅 시간) |
| 시작 펄스 길이 | 최소 200 ms (수동 시작) |
| 최대 10 s (수동 시작) | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 4 W (UB = 30 V, IL = 6 A) |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 정격 절연 전압 | 250 V |
| 정격서지전압/절연 | 데이터 시트의 “절연 조정” 섹션을 참조하십시오. |
| 공급 | |
| 명칭 | A1/A2 |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 타입 70 mA |
| 전력 소모량, US | 타입 1.7 W |
| 돌입 전류 | < 6 A (Δt = 1 ms, Us) |
| 필터 시간 | 1 ms (전압 강하 발생 시) |
| 보호 회로 | 직렬 극성 역전 방지; 서프레서 다이오드 |
| 보호 | 1 A (slow-blow, 외부적으로 필요) |
| 디지털: 시작 회로 (S34) | |
| 입력 설명 | 안전과 관련 없음, 전류 싱킹 |
| IEC 61131-2 타입 3 | |
| 입력 수 | 1 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 입력 전류 범위 "0" 신호 | 0 mA ... 1.5 mA |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 150 Ω |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 전류 소모량 | 타입 3 mA (US의 경우) |
| 측정 | |
| 입력 이름 | 근접 스위치 입력 |
| IN1, IN2 | |
| 입력 설명 | 안전 관련, 전류 싱킹/전류 소싱 |
| 입력 수 | 2 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 개방 회로 |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 15 V ... 30 V (Strom ziehend) |
| 0 V ... 2 V (전류, 외부) | |
| 입력 전류 범위 "0" 신호 | 개방 회로 |
| 정밀도 | ± 2 % (파라미터화된 제한 값 관련) |
| 한계 주파수 | 최대 4 kHz (최소 펄스 기간: 45 µs) |
| 최소 0.1 Hz (최소 펄스 기간: 45 µs) | |
| 점유율 | 5 % ... 95 % (푸쉬-풀 작동, 최소 펄스 기간 준수) |
| 55 % ... 95 % (PNP 작동, 최소 펄스 기간 준수) | |
| 이력 | 20 % |
| 펄스 폭 | 45 µs (최소 펄스 기간) |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 150 Ω |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 전류 소모량 | 5 mA (Strom ziehend) |
| -7 mA (전류, 외부) | |
| 릴레이: 사용 가능한 전류 경로 (13/14, 23/24) | |
| 출력 설명 | 각 1개의 N/O 접점, 안전 관련, 플로팅 |
| 출력 수 | 2 |
| 접점 유형 | 2개의 사용 가능 전류 경로 |
| 접점 소재 | AgSnO2 |
| 스위칭 전압 | 최소 12 V AC/DC |
| 최대 250 V AC/DC | |
| 스위칭 용량 | 최소 36 mW |
| 돌입 전류 | 최소 3 mA |
| 최대 6 A | |
| 변환 용량 | 4 A (24 V (DC13)) |
| 2 A (250 V (AC15)) | |
| 제한 연속 전류 | 6 A |
| 단면적 총 전류 | 72 A2 (경감현상 관찰) |
| 스위칭 빈도 | 0.1 Hz |
| 기계적 서비스 수명 | 10x 106 싸이클 |
| 출력 퓨즈 | 6 A gL/gG |
| 신호: 디지털 신호 출력 (MO) | |
| 출력 설명 | 세이프티와 관련 없음 |
| PNP | |
| 출력 수 | 1 |
| 전압 | 약 22 V DC (Us - 2 V) |
| 전류 | 최대 100 mA |
| 최대 돌입 전류 | 500 mA (Δt = 10 ms, Us) |
| 저항 부하 | 최소 240 Ω |
| 스위칭 빈도 | 0.1 Hz (저항성 부하) |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 단락-회로 보호 | 예 |
| 방전 회로 | 번호 |
| 신호: 아날로그 신호 출력 (AO+, AO-) | |
| 출력 설명 | 세이프티와 관련 없음 |
| 아날로그 | |
| 연결 케이블 요구 사항: 2선, 차폐, 트위스티드 페어 | |
| 출력 수 | 1 |
| 출력 전압 범위 | 0 V ... 10.5 V ±100 mV (EMC의 영향을 받으면 허용 오차가 더 커질 수 있습니다) |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | ≥ 2 kΩ |
| 보호 회로 | 서프레서 다이오드 |
| 단락-회로 보호 | 예 |
| 신호 상승 시간 | 1 ms (RL = 2 kΩ, 0 V에서 10.5 V로 점프) |
| 제어 간격 시간 | 10 ms |
| 제어 시간 | 최대 200 ms (정확도 ±500 mV에 적합) |
| 최대 400 ms (정확도 ±100 mV에 적합) | |
| 허용 가능한 최대 전체 전선 저항 | 6 Ω |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 예 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 상태 표시 | 6 x LED(녹색, 빨간색) |
| 작동 전압 표시 | 1 x LED(녹색, 빨간색) |
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 116.6 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 (하우징) | 노란색 (RAL 1018) |
| 하우징 소재 | PA |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 | 0 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | e (4 A DC13, 1095개 스위칭 싸이클/년 또는 2 A DC13, 2 A AC15, 8760개 스위칭 싸이클/년) |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 안전 데이터: EN IEC 62061 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 3 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C (경감현상 관찰) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 최대 고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85% 자주 발생하지 않음, 응결 없음) |
| 충격 | 15g |
| 진동 (동작) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 경감 곡선 참조 |
| 마운팅 위치 | 수직 또는 수평 |
| 항목 번호 | 2702375 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA241 |
| GTIN | 4055626138169 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 160.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 135.46 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122331 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
이점
EN ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
광범위한 모션 센서와 호환
로컬로 구성 가능
0.5 Hz … 315 Hz 범위에서 개별적으로 조정 가능한 스위칭 임계값
17.5 mm에 불과한 좁은 하우징 폭