MM-EE-EEM-EM157
-
측정 장치
1744499
단상 에너지 미터, 최대 276 V / 45 A의 네트워크에서 직접 측정을 사용한 유효 전력 측정용, RS-485 인터페이스 및 2개의 펄스 출력 있음, 최대 +70°C의 작동 온도, 측정 기구 지침(MID)에 따라 인증됨. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.