EEM-RS485-PCM - 프로그래밍 어댑터
EEM-RS485-PCM
-
프로그래밍 어댑터
1551889
DC 에너지 미터 읽기 및 구성을 위한 RS-485 USB 통신 어댑터
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
프로그래밍 어댑터
전기적 속성
정격전압 U
N
5 V (USB)
12 V (RJ12)
정격전류 I
N
150 mA
연결 데이터
RS-485
연결 타입
RJ12
치수
폭
25.5 mm
높이
8.4 mm
케이블 / 라인
케이블 길이
1080 mm
상용 데이터
항목 번호
1551889
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CMMC31
GTIN
4067923029361
개당 중량(패키지 포함)
42 g
개당 중량(패키지 제외)
38 g
관세 번호
85176200
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50