CRIMPFOX DUO 16S
-
크림핑 플라이어
1202877
크림핑 플라이어, 접점 타입: 절연 및 비절연 페룰, 표준/규정: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, 케이블 사이즈, 최소: 0.14 mm2, 케이블 사이즈, 최대: 16 mm2, 최대 2 mm2 x 6 mm2의 TWIN 페룰용, 자동 케이블 사이즈 조정, 회전 다이, 측면 및 전면부 입구, 크림핑: 사각형
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
회전 다이를 통해 접근하기 어려운 지점에서 크림핑
연속 자동 조정으로 인해 TWIN 페룰에 적합
힘이 최적으로 작용되는 낮은 그립 스팬으로 인한 편안한 사용
압력 잠금 기능 및 자체 조정 다이로 인한 프로세스 안정성