EV-PLCC-AC1-DC1
-
DC충전 컨트롤러
1624130
프로그래밍 가능 충전 컨트롤러, 전기 차량의 DC 및 AC 충전용, IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121에 따름(HW05/SW2.27 기준으로 비활성화된 통합 셀룰러 모뎀)
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 디지털 | |
| 디지털 입력 수 | 16 |
| 연결 타입 | COMBICON 커넥터 |
| 입력 설명 | EN 61131-2 타입 1 |
| 입력 전압 범위 | -0.5 V DC ... 30 V DC |
| -0.5 V DC ... 5 V DC (“0” 신호) | |
| 15 V DC ... 30 V DC (“1” 신호) | |
| 일반 응답 시간 | 최소 3 ms |
| 케이블 길이 | 최대 30 m |
| 영구 역전압에 대한 저항 | 최대 500 mA |
| 디지털 | |
| 연결 타입 | COMBICON 커넥터 |
| 출력 수 | 16 |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 스위칭 | |
| 출력 이름 | AC 충전 잠금 시스템 |
| 최대 출력 전류 | 최대 2 A |
| 최대 출력 전압 | 12 V DC (내부 공급) |
| 전선 연결 | |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
| 인터페이스 | Ethernet(2x) |
| 무선 | |
| 인터페이스 설명 | 4G / 2G |
| 참고 | HW 개정 05/SW 버전 2.27에서 비활성화됨 |
| 연결 타입 | SMA(암) |
| 임피던스 | 50 Ω |
| DC 충전 | |
| 표준/규정 | IEC 61851-1 |
| IEC 61851-23 | |
| 충전 모드 | 모드 4 |
| 통신 | DIN SPEC 70121 |
| 케이블 길이 | 최대 10 m |
| 근접 | 아날로그 입력, 미래의 애플리케이션용으로 예약됨 |
| 온도 센서 | 2x Pt 1000 |
| 온도 범위 | -20 °C ... 120 °C |
| 릴레이 타입 | DC 충전 활성화됨 |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V (외부 공급) |
| 최대 스위칭 전류 | 6 A (외부 공급) |
| AC 충전 | |
| 표준/규정 | IEC 61851-1, Annex A+B |
| 충전 모드 | 모드 3, 케이스 B + C |
| 잠금 제어 | 릴에이 출력, 내부적으로 공급됨 |
| 잠금 피드백 | 저항 측정 |
| 전압 | ± 12 V |
| 잠금 액추에이터용 최대 전류 | 2 A |
| 활성화 시간 | 애플리케이션 프로그램을 통해 설정 가능 |
| 전압 강하 시 거동 | 자동 잠금 해제 |
| 스위칭 임계값 | 애플리케이션 프로그램을 통해 설정 가능 |
| 온도 센서 | 1x Pt 1000(애플리케이션 프로그램을 통해 평가) |
| 온도 범위 | -20 °C ... 120 °C |
| 릴레이 타입 | AC 충전 활성화됨 |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V (외부 공급) |
| 최대 스위칭 전류 | 6 A (외부 공급) |
| RS-485 | |
| 인터페이스 | RS-485 2선 |
| 연결 타입 | COMBICON 커넥터 |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 전송 길이 | 최대 3 m (최대 30 m 차폐 케이블 있음) |
| 종단 저항기 | 120 Ω (내부적으로 연결 가능) |
| RS-232 | |
| 인터페이스 | V.24(RS-232) |
| 연결 타입 | COMBICON 커넥터 |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 전송 길이 | 최대 3 m (최대 30 m 차폐 케이블 있음) |
| Ethernet | |
| 인터페이스 | Ethernet |
| 연결 타입 | RJ45 암 커넥터 |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 전송 길이 | 최대 100 m |
| CAN-Bus | |
| 인터페이스 | CAN 버스 |
| 연결 타입 | COMBICON 커넥터 |
| 인터페이스 수 | 1 (Transparent mode, CAN 2.0a, 11 Bit Object Identifier, CAN 2.0b, 29 Bit Object Identifier) |
| 전송 속도 | 500 kbit/s (기본값) |
| 125 kbps, 250 kbps, 1000 kbps(조정 가능) | |
| 전송 길이 | 최대 3 m (최대 30 m 차폐 케이블 있음) |
| 종단 저항기 | 120 Ω (내부적으로 연결 가능) |
| 주 메모리 | 1 Mbyte (프로그램 메모리, 86 K 명령어(IL)) |
| 최소 4 Mbyte (저장 매체에 따른 구성 메모리) | |
| 데이터 저장소 | 1 Mbyte |
| 48 kByte (유지형) | |
| 운영 체제 | NVRAM |
| 제어 | 8가지 제어 작업 |
| 프로그래밍 도구 | PC Worx |
| 처리 속도 | 1.3 ms (1 K 혼합 지시) |
| 90 µs (1 K 비트 지시) | |
| 배터리 | 통합(버퍼된 충전식 배터리) |
| 진단 도구 | DIAG+ |
| 런타임 시스템 | eCLR |
| 공급 | |
| 공급 전압 UL | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 UM | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2에 따름) |
| 세그먼트 회로 공급 US | 24 V DC -15 % / +20 % (EN 61131-2에 따름) |
| 전류 소모량, UM | 최대 8 A DC |
| 전류 소모량, US | 최대 8 A DC |
| 전원 공급, UL | 최대 0.8 A DC |
| 전원 공급, UM | 최대 8 A DC (UM + US의 합계) |
| 전원 공급, US | 최대 8 A DC (UM + US의 합계) |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예 |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC (케이블 길이 최대 30 m) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 잔류 리플 포함) |
| 잔류 리플 | 5 % |
| 제품 타입 | DC 충전 컨트롤러 |
| 제품군 | CHARX control professional |
| 타입 | 하우징에 있음 |
| 작동 모드 | Stand-Alone |
| 클라이언트 | |
| 서버 | |
| 통신용 모뎀 있음 | 아니오 |
| 충전 지점 수 | 2 |
| 충전 컨트롤러 | |
| 폭 | 285 mm |
| 높이 | 158 mm |
| 깊이 | 70 mm |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 수평 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름, 비응축, 결빙 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (EN 61131-2에 따름) |
| 충격(작동) | 25g (기준 1, IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동(작동) | 5g |
| 진동(보관/운송) | 5g |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 58 kPa ... 106 kPa (해발고도 최대 4500 m) |
| 표준 | |
| 표준/규정 | IEC 61851-23 |
| DIN SPEC 70121 | |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | CE 적합성 |
| EMC 지침 준수 | EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 정전기 방전(ESD) EN 61000‑4‑2/IEC 61000‑4‑2 기준 B, ±4 kV 접점 방전, ±8 kV 기체 방전 |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 전자기 필드 EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 기준 A, 전계 강도: 10 V/m | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 빠른 트랜션트(버스트) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 기준 B, ±2 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 트랜션트 서지 전압(서지) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 기준 B, 공급 라인: 1 kV, 신호/데이터 라인: 0,5 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2에 따른 내성 테스트 전도성 방해파 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 기준 A, 테스트 전압 10 V | |
| EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4에 따른 노이즈 방출 테스트 EN 55011 클래스 A |
| 항목 번호 | 1624130 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | XWBSAA |
| GTIN | 4055626240572 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,118 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,353 g |
| 관세 번호 | 85371091 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 79-94-7) | |
| SCIP | 1bd972d9-9ece-4d0f-ab25-732e97c3ad60 |
호환 가능한 제품
이점
AC 및 DC 충전소용 프로그래밍 가능한 충전 컨트롤러
IEC 61131에 따라 PC Worx로 프로그래밍 가능
DIN SPEC 70121에 따른 차량 통신용 기능 블록
시스템 주변 장치를 위한 광범위한 I/O 및 직렬 인터페이스