CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC 전원 모듈
1162690

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

CHARX power basic, DC 충전소 설치용 고속 충전 모듈, 랙 마운팅, 입력: 3상, 출력: 200 V DC...920 V DC / 125 A. DC 전원 모듈을 작동하려면 해당 시스템 컨트롤 캐비닛 CHARX PS-CAB/4x87.5KW(주문 번호 1165442)가 필요합니다.. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

플러그 앤 플레이를 사용한 낮은 설치 비용 및 높은 수준의 효율성으로 인한 효율적인 작동
혁신적인 디자인 및 높은 전원 밀도를 통한 공간 절약
핫 스왑 가능 전원 모듈로 인한 빠른 수리
시스템 캐비닛의 유연한 조립 및 전원 모듈 연결을 통한 각 충전 지점의 확장 가능한 전원
여러 시스템 캐비닛을 함께 연결하여 메가와트 범위의 대규모 충전 시설을 운영
V2G 애플리케이션 및 피크 저감용 양방향 충전