처음으로 부하가 있는 상태에서 안전한 연결 및 분리가 가능해졌습니다. DC 커넥터에 특수한 기능이 통합되어 있습니다. 커넥터에 직접 내장된 혁신적인 전자 장치가 전기 아크를 능동적으로 소멸시킵니다. 이 솔루션은 운영 체제를 유지 관리하는 동안 작업자를 보호합니다.
커넥터, 제품 범위: ArcZero, 색상: 검정, 핀 수: 3, 최소 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 400 VDC, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 최소 케이블 직경: 8 mm, 최대 케이블 직경: 21 mm, 분리 시 최대 부하: 8 kW, 적용 영역: DC 그리드