에너지 전환을 주도적으로 이끌어 나가십시오: 이 백서는 에너지 저장 시스템이 치밀하게 계획된 설계, 안정적인 연결 기술, 그리고 Power-to-X 개념을 통해 에너지 공급 안정성을 어떻게 높이는지, 그리고 개별 접점 솔루션과 전문 지식이 탄소 중립적인 미래를 향한 길을 어떻게 열어주는지에 대해 설명합니다.
피닉스컨택트는 탄소 중립적인 세상을 실현하는 기업으로서 섹터 커플링을 위한 선도적인 솔루션으로 고객을 지원합니다. 피닉스컨택트의 에너지 분야 전문가들이 고객과 협력하여 시스템의 최적화 가능성을 파악해 드립니다.
유틸리티 스케일 저장 시스템이 그리드용 백업으로 사용됩니다. 예를 들어, 이 시스템은 그리드 인프라가 부적절함에도 불구하고 전기 차량용 고속 충전소에서 높은 피크 부하를 허용합니다. 유틸리티 스케일 저장 시스템의 또 다른 용도는 에너지 거래에서 전기 가격에 따라 에너지를 저장하고 제공하는 것입니다.
에너지 저장 솔루션의 각 레벨에서는 신호, 데이터 및 전력에 대한 전기 연결 기술에 대한 요구 사항이 다릅니다. 배터리 모듈 배선 및 배터리 랙 연결을 위한 다음 두 가지 적용 예제는 장치 및 필드 배선의 다양성을 보여줍니다.
배터리 모듈 배선용 연결 기술
배터리 모듈 내부의 전원 흐름을 안정적으로 분배하려면 안정적인 저손실 연결이 필요합니다. 신호 라인의 효율적인 연결을 위해 혁신적인 연결 기술이 사용됩니다. 현재 제품 표준에 따른 데이터 연결은 높은 페일세이프 성능을 보장합니다.
배터리 전극 커넥터
극성 역전 방지 기능이 있는 장치 및 케이블 커넥터는 에너지 저장 시스템에서 사용하기에 이상적입니다.
랙 BMS 슬라이드-인 모듈은 후면부의 블라인드 결합 기능을 통해 전체 시스템에 연결되기 때문에 설치자를 위험에 빠뜨리지 않습니다. 전면부에서 랙의 개별 배터리 모듈은 효율적이고 사용자 친화적인 플러그-인 연결을 통해 연결됩니다. 빠르고 안정적인 제조 프로세스를 위한 혁신적인 연결 기술이 전원, 신호 및 데이터 컴포넌트의 내부 배선에 사용됩니다.
배터리 전극 커넥터
극성 역전 방지 기능이 있는 장치 및 케이블 커넥터는 에너지 저장 시스템에서 사용하기에 이상적입니다.
PV 시스템과 함께 에너지 저장 장치는 가정에서 큰 역할을 합니다. 자가 발전 전기 에너지를 가정의 자체 소비 전력으로 사용하는 비율이 크게 증가했습니다. 공용 그리드에서 오류가 발생하는 경우에도 지속적이고 자립적인 공급이 가능합니다.
현재 가정용 저장 시스템에는 모듈형 설계가 적용되어 있습니다. 사용자 친화적인 스택 설계로 빠르고 안전한 설치가 가능하며, 더 많은 배터리 모듈을 손쉽게 추가할 수 있습니다. 이 경우에는 블라인드 결합 하이브리드 연결 시스템이 특히 적합합니다. 이러한 시스템에는 저장 모듈에 필요한 모든 연결 기능이 포함되어 있으며, 개별 모듈을 쌓으면 자동으로 연결됩니다.
전원 제어 장치용 커넥터
전원 제어 장치는 주거용 저장 시스템의 중앙 제어 요소입니다. 이 장치는 배터리 모듈의 충전 및 방전 프로세스를 구성하고 안전한 작동 상태를 보장합니다. 이를 위해 모듈 내부의 전류, 전압 및 온도를 모니터링합니다.
EtherCAT P
DMCC 0.5 PCB 커넥터는 CAT5 전송 특성 및 EtherCAT P 인증을 특징으로 합니다.
재생 가능한 에너지의 효율적인 사용은 성공적인 탄소 중립 사회의 핵심입니다. 이를 위해서는 에너지 저장 시스템이 필수적입니다. 이러한 장비의 신뢰성과 효율성은 케이블 및 전기 연결 상태에 크게 좌우됩니다.
Rüdiger Meyer 박사, 피닉스컨택트의 에너지 저장 시스템 전문가
에너지 저장 시스템에 대한 질문과 대답
에너지 저장 시스템은 그리드 가동 중단 시 전기를 공급하는 등의 목적을 위해 광범위한 애플리케이션에서 사용됩니다. 에너지 저장 시스템은 특히 재생 가능한 에너지의 사용이 증가함에 따라 에너지 혁신에서 중요한 역할을 수행합니다. 이는 재생 가능 에너지가 항상 수요를 충족할 만큼 사용 가능한 것은 아니기 때문입니다. 전기 에너지의 수요와 공급은 서로 맞지 않는 경우가 많습니다. 에너지 저장 시스템은 태양광 전력 및 풍력 발전 시스템에서 생산된 초과 전기를 저장하여 이 불일치를 해결할 수 있습니다. 그리드의 에너지 수요가 사용 가능한 것보다 높을 때마다 에너지 저장 시스템은 이 초과 전력을 다시 사용 가능하게 만듭니다.
간혹 화재나 기타 사고가 발생했다는 보고가 있지만, 배터리 에너지 저장 시스템은 어떠한 심각한 위험도 초래하지 않습니다. 최첨단 배터리 에너지 저장 시스템은 제조업체가 적용 가능한 지침 및 표준에 따라 생산하며, 전문가가 설치 및 시운전합니다. 즉, 배터리 에너지 저장 시스템은 에너지 함량이 매우 높은 장치 및 플랜트로 간주되어야 합니다. 무단 액세스, 고의적 파괴, 안전 조치 및 장비 우회 등의 경우 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 그러나 제조업체는 이러한 시나리오를 오류 모드 및 영향 분석과 함께 고려합니다.
대부분의 기술 장치 및 시스템의 경우와 마찬가지로 배터리 에너지 저장 시스템도 정기적으로 검사 및 수리해야 합니다. 사용된 저장 매체에 따라 이 유지 관리 작업은 일반적인 리튬 이온 배터리의 경우와 마찬가지로 육안 검사, 스크류 연결의 조임 확인 등으로 대폭 줄어들 수 있습니다. 그러나 다른 시스템의 경우 작업량이 더 많을 수도 있습니다. 예를 들어, 납축 배터리의 경우 전해질을 정기적으로 점검하고 보충해야 합니다.
피닉스컨택트의 배터리 전극 커넥터는 모든 방향에서 삽입하고 분리할 수 있습니다. 또한 플러그 삽입 시 360° 회전할 수 있습니다. 이렇게 하면 유지 관리 및 문제 해결이 훨씬 쉬워집니다. 또한 시스템을 설계할 때 유연성이 향상됩니다.
배터리 연결부의 의도치 않은 극성 역전은 엄청난 손상을 초래할 수 있으며, 최악의 경우 생명과 신체에 위험을 초래할 수 있습니다. 이것이 바로 피닉스컨택트 배터리 전극 커넥터가 색상으로 구분되어 있고 기계적으로 구분되어 있는 이유입니다. 양극은 양극 위치에만 맞고, 음극은 음극 위치에만 맞습니다. 또한 두 극성이 단락되지 않도록 보장됩니다. 배터리는 에너지 함량이 높기 때문에 이러한 종류의 결함이 발생하면 도체가 녹아 시스템에 화재가 발생할 가능성이 매우 높습니다.
무료 샘플
섹터 커플링의 일환으로서의 에너지 저장에 대한 백서
이 백서는 에너지 저장 시스템의 계획, 설계 및 안정적인 운영에 대한 중요 사항들에 대해 설명합니다. 핵심은 배터리 및 Power-to-X 기술을 활용한 전력 공급 안정성 향상과 적절한 연결 솔루션 선택에 있습니다.