표준 USB-C 케이블을 사용하여 ECM-UC 전류 측정 변환기와 PC 간을 편리하게 연결할 수 있습니다. 특별한 액세서리가 필요 없습니다.
구성 과정 중에 USB-C 케이블을 통해 데이터와 전원이 장치에 공급됩니다. 따라서 전류 측정 변환기의 작동에는 외부 24V DC 공급 장치가 필요하지 않습니다. 이를 통해 모든 단일 장치에 전기 케이블을 연결하고 분리하는 데 드는 시간을 절약할 수 있습니다.
AC, DC 및 왜곡 전류를 측정하기 위한 전류 변환기. 웹 서버를 경유한 USB-C 인터페이스를 통한 구성(24 V DC 없음). 전류 측정 범위: 0 A ... 125 A. 표준 구성, 푸쉬인 연결