마케팅 모티브: 공중에 떠 있는 전류 및 전압 변환기

전류 및 전압 측정 기술

피닉스컨택트의 전류 및 전압 측정 기술 포트폴리오에는 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있는 제품이 포함되어 있습니다. 피닉스컨택트의 전류 측정 변환기를 사용하면 모든 파형의 직류 및 교류와 함께 왜곡된 교류도 측정하고 이를 다수의 표준 아날로그 신호로 변환할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 전압 측정 변환기는 다양한 신호 범위에서 DC 전압과 사인파 AC 전압을 획득하여 이를 표준 아날로그 신호로 변환합니다.

이점

  • AC 측정 변환기를 사용하여 정현파 교류 전류 및 왜곡 전류를 정확하게 측정
  • 최대 600 A의 범용 AC/DC 측정 변환기를 사용하여 모든 파형의 고전류 측정
  • MACX MCR 시리즈의 AC 및 DC 전압 측정 변환기를 사용한 최대 660V의 DC 또는 AC 전압 측정
  • SOLARCHECK 제품군의 DC 전압 측정 변환기를 사용하여 최대 1,500 V DC의 직류 전압 측정

신제품

DIN 레일의 CMU-DC

손쉬운 전류 모니터링

깔끔하고 슬림하며 영리하게 통합된 솔루션

실용적인 CMU-DC 전류 모니터링 장치는 시스템 부하를 감지하고 장애 발생을 조기에 경고합니다. 전체 폭이 단 8mm에 불과한 CMU-DC는 컨트롤 캐비닛 내의 공간을 절약하며, CLIPLINE complete 단자대 제품군과 직접 연결할 수 있습니다.

주요 기능

  • 최대 20 A의 전류 측정
  • 1A 단위로 사용량을 시각적으로 표시
  • 임계값 초과 시 시각적 표시
  • 원격 신호를 통한 조기 경보
  • 흐르는 전류를 0.1 A 단위로 원격 시그널링
  • 회전 스위치를 통한 장치 조정
  • PT 및 XT 단자대에 브리지 가능

이점

  • 시각적 디스플레이 및 원격 시그널링을 통한 신속한 사용률 확인
  • 장치에서 직접 간편한 조작 및 조정을 통한 즉시 사용성
  • 컨트롤 캐비닛에 더 많은 여유 공간 제공하는 8 mm의 전체 폭
  • CLIPLINE complete 단자대 제품군과 브리지를 통해 항상 신속한 통합 보장

전류 측정 변환기

전류 측정 변환기

여기에서는 직류, 교류 및 왜곡 전류 캡처에 적합한 측정 변환기에 대해 설명합니다.

  • 최대 100A AC/DC 전류 및 왜곡 전류에 대한 웹 기반 관리 기능이 있는 전류 측정 변환기
  • 최대 600A AC/DC 및 왜곡 전류용 전류 측정 변환기
  • 최대 200A AC 전류 및 왜곡 전류용 전류 측정 변환기
  • 최대 120A AC 전류용 전류 측정 변환기
  • 전류 릴레이
USB-C 인터페이스 및 웹 기반 관리 기능이 있는 ECM UC 전류 측정 변환기

USB-C 인터페이스 및 웹 기반 관리 기능이 있는 전류 측정 변환기 직관적인 구성, 정밀한 측정

새로운 ECM UC 전류 측정 변환기 제품군은 웹 기반 관리(WBM)를 통한 직관적인 장치 구성으로 많은 시간을 절약해 줍니다. 표준 USB-C 케이블을 사용하여 장치를 PC에 연결하십시오. 설정을 수행하려면 브라우저에서 WBM을 여십시오. 외부 24V 공급 장치가 필요 없습니다.

이 제품은 0...100mA부터 최고 0...100A에 이르는 모든 측정 범위에서 0.5% 미만의 높은 측정 정확도를 제공합니다.

Modbus 버전은 측정된 데이터의 디지털 방식 처리 옵션을 제공합니다. ECM UC 전류 측정 변환기는 극단적인 음의 온도와 높은 설치 높이에서도 매우 안정적으로 작동합니다.

전압 측정 변환기

전압 측정 변환기

다양한 신호 범위의 직류 및 교류 전압 캡처에 적합한 측정 변환기를 선택하십시오.

  • 최대 660 V AC의 AC 전압용 AC 전압 측정 변환기
  • 최대 660 V DC의 DC 전압용 DC 전압 측정 변환기
  • 최대 1,500 V DC의 DC 전압용 DC 전압 측정 변환기
인텔리전트 에너지 모니터링
에너지 관리를 위한 제품 및 서비스

손쉬운 에너지 관리: 피닉스컨택트의 혁신적이고 정밀하게 연계된 센서 및 측정 기술 포트폴리오는 에너지 데이터 측정과 관련하여 사용자의 작업을 크게 줄여줍니다. 미래 지향적인 통신 솔루션 및 디지털 서비스를 통해 데이터를 통합, 관리 및 처리할 수 있습니다.

브로셔
에너지 모니터링 브로셔