MCR AC/DC 전류 변환기는 직류 및 교류 전류는 물론 왜곡 전류를 포함한 모든 파형의 전류를 측정하고 이를 표준 아날로그 신호로 변환합니다.
MCR-SL-CUC-200-U
-
범용 전류 변환기
2308205
범용 전류 변환기, DC, AC 및 왜곡 전류 측정용, 0 ... 200 A 입력 전류, 0 ... 10 V 출력
제품의 세부 정보
cULus Listed
승인 ID: E123528-20110617호환 가능한 제품
이점
DIN 레일 및 마운팅 플레이트에 대한 다양한 마운팅
컴팩트 치수로 인해 분산 사용도 가능
COMBICON 플러그-인 연결 단자대를 통한 간단한 연결 기술
3-way 절연
범용 전류 측정, 분로가 필요하지 않음