LPT 및 LPC 시리즈의 360° 보기
LPT 및 LPC 시리즈를 3D 보기에서 자세히 확인하고 장점에 대해 알아보십시오. 레버 작동 방식의 푸쉬-인 연결을 통해 편리한 장치 계획 및 구현이 가능합니다.
피닉스컨택트의 푸쉬-인 기술은 전선 연결을 그 어느 때보다 손쉽게 만듭니다. 최대 25 mm² 크기의 전선을 빠르고 직관적으로 연결하십시오. 레버 작동식 PCB 단자대와 푸쉬-인 스프링 연결 및 레버 작동 기능이 있는 PCB 커넥터는 작동 편의성이 매우 높은 장치를 생산하려는 제조업체를 위한 이상적인 솔루션입니다. 배선 작업을 줄이고 작동 오류를 제거하며 프로세스 및 추가 비용을 줄입니다.
LPT 시리즈를 사용하면 케이블 사이즈가 최대 25 mm²인 빠르고 직관적인 전선 연결이 가능합니다.
LPC 시리즈를 사용하면 케이블 사이즈가 최대 16 mm²인 전선을 그 어느 때보다 쉽게 연결할 수 있습니다.
LPT 및 LPC 시리즈를 3D 보기에서 자세히 확인하고 장점에 대해 알아보십시오. 레버 작동 방식의 푸쉬-인 연결을 통해 편리한 장치 계획 및 구현이 가능합니다.
색상 코딩된 작동 레버로 직관적인 시간 절약형 작동이 가능합니다. 이를 통해 필드에서 더 높은 수준의 안정성이 확보되고 전체 시스템의 비용 효율적인 작동이 보장됩니다.
공구가 필요 없는 레버 작동 원리를 통해 페룰이 있거나 없는 전선을 신속하게 연결 및 분리할 수 있습니다. 동시에 케이블 입구 퍼넬은 개별 litz 전선의 꼬임을 방지하도록 설계되어 있습니다.
색상 코딩된 레버의 위치는 클램핑 공간의 정의된 상태를 외부에 시각적으로 분명하게 나타냅니다. 잘못 닫혀진 클램핑 공간과 이로 인해 장애가 발생한 연결을 즉시 알 수 있습니다.
레버를 전환하면 삽입된 전선이 확실하게 접촉하고 장기적으로 안정된 상태로 유지됩니다. 스크류 연결 시 잘못된 조임 토크와 같은 잠재적인 오류 원인은 안전하게 방지됩니다.
푸쉬-인 기술을 사용하면 레버가 닫힌 경우에도 시간 절약형 연결이 가능합니다. 특수한 스프링 외형으로 인해 페룰이 있는 전선 또는 단선을 빠르고 쉽게 삽입할 수 있습니다.