CBC-PRC 3-FT25-MS6 800V - 패널 피드스루
1453451

패널 피드스루, 제품 범위: ArcZero, 색상: 검정, 핀 수: 3, 최소 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 800 VDC, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 분리 시 최대 부하: 16 kW, 적용 영역: DC 그리드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

부하가 있는 상태에서 안전한 연결 및 분리
플라잉 리드의 빠른 분리
연결된 장치의 시간 절약형 유지 관리 또는 교체
극한 환경을 위한 견고한 옥외 설계
뛰어난 내구성 및 경제성

자주 묻는 질문


전기 아크 차단은 어떻게 작동합니까?

정상 작동 중에 전류는 양극 및 음극 접점을 통해 흐르고 제어 접점은 이 위치에서 절연됩니다. 커넥터가 연결 해제되면 커넥터 내부에서 다음 단계를 진행합니다.
1) 양극 접점은 음극 접점보다 약간 짧게 설계되었습니다. 따라서 연결 해제 프로세스 중에 양극 점점의 연결이 먼저 끊어집니다.
2) 동시에 제어 접점은 절연된 영역에서 전도성 영역으로 라우팅됩니다. 이 순간부터 회로를 안정적으로 여는 전자 장치를 통해 전류가 흐릅니다.
... 자세히 보기

정상 작동 중에 전류는 양극 및 음극 접점을 통해 흐르고 제어 접점은 이 위치에서 절연됩니다. 커넥터가 연결 해제되면 커넥터 내부에서 다음 단계를 진행합니다.
1) 양극 접점은 음극 접점보다 약간 짧게 설계되었습니다. 따라서 연결 해제 프로세스 중에 양극 점점의 연결이 먼저 끊어집니다.
2) 동시에 제어 접점은 절연된 영역에서 전도성 영역으로 라우팅됩니다. 이 순간부터 회로를 안정적으로 여는 전자 장치를 통해 전류가 흐릅니다.
3) 회로가 개방되어 더 이상 전류가 흐르지 않습니다. 연결 해제 프로세스의 다음 단계에서는 제어 접점과 음극 접점이 전기 아크 없이 연결 해제됩니다. PE는 가장 나중에 연결이 끊어지도록 리드 접점으로 설계되었습니다.

덜 보기

male 커넥터는 얼마나 견고합니까?

커넥터는 최대 -25 C의 온도에서 IK08 등급의 충격을 견딜 수 있습니다. 충격력은 약 1 m 높이에서 커넥터 위로 떨어지는 중형 망치의 충격과 유사합니다.


male 커넥터는 왜 그렇게 큰가요?

ArcZero 커넥터를 사용하면 최대 20 A 및 400 V 또는 800 V의 종단 회로와 배전 회로를 연결할 수 있습니다. 부하가 걸린 상태에서 400 V 또는 800 V를 안전하게 연결 해제하려면 커넥터 내부 전위 사이에 큰 간극이 필요합니다. 간극은 작업자가 감전되는 것을 방지합니다.


male 커넥터를 기계적으로 지지해야 합니까?

그렇습니다. 가령 케이블로 인한 기계 부하는 케이블 타이 등을 통해 커넥터 뒤에서 최대 50 cm까지 지지해야 합니다. 케이블의 굽힘 반경도 준수해야 합니다.


male 커넥터는 야외 사용에 적합하나요?

예, ArcZero 커넥터는 피닉스컨택트의 PV 커넥터에 사용되는 것과 동일한 재료로 만들어졌습니다. 따라서 야외에서 장기간 사용하도록 설계되었습니다. 야외 사용을 위한 재료의 상호 작용을 테스트하기 위해 ArcZero 커넥터는 PV 커넥터와 동일한 실험실 테스트를 거칩니다.


케이블을 선택할 때 무엇을 고려해야 하나요?

케이블은 항상 애플리케이션의 요구 사항을 충족해야 합니다. 따라서 케이블 제조업체가 원하는 용도에 맞게 케이블을 승인했는지 확인하려면 케이블 데이터 시트를 확인하십시오. 케이블을 선택할 때는 DC 전압 레벨과 실내 또는 야외 사용에 적합한지 여부에 특히 주의하십시오.


제공 범위에는 무엇이 포함됩니까?

ArcZero 시리즈의 제품이 개별 포장으로 제공됩니다. 커넥터의 안전한 작동을 위한 모든 컴포넌트가 포함되어 있습니다. 옵션 액세서리는 eShop 내 상품 상세 페이지를 통해 구매하실 수 있습니다.


어떤 마운팅 타입이 사용됩니까?

시리즈의 모든 품목에는 전선 가드가 있는 스크류 연결 기술이 적용되어 있습니다.


DC 기술에 대한 추가 정보는 어디서 찾을 수 있나요?

“산업용 DC 전원 그리드” 랜딩 페이지에서는 DC 기술의 안전한 사용을 위한 개념과 솔루션에 대한 정보를 제공합니다. 피닉스컨택트 웹 사이트의 검색 필드에 웹 코드 #3258을 입력하면 해당 웹사이트에 접속하실 수 있습니다.


female 접점 또는 핀 접점은 다른 접점에 비해 더 어둡거나 검게 보입니다. 이것은 무엇을 의미합니까?

이것은 매우 정상적인 현상입니다. 차단 전자 장치는 전기 아크를 안전하게 소멸시킵니다. 그러나 전자 장치를 활성화하려면 초기 전기 아크가 필요합니다. 초기 전기 아크는 몇 밀리초 동안만 존재하지만 한 쌍의 접점을 변색시킬 수 있습니다. 한 쌍의 접점에 생긴 이러한 약간의 변색은 커넥터 기능에 중요하지 않습니다.


핀 또는 소켓 접점 여러 개에 그을음이나 심한 변색이 있으면 플러그를 교체해야 합니까?

예, 커넥터가 마모 한도에 도달했습니다. 커넥터를 교체하십시오.