데이터 센터의 전원 분배 전원 분배는 100년이 넘는 기간 동안 피닉스컨택트의 정체성에서 큰 부분을 차지해 왔습니다. 데이터 센터의 가용성과 지속적인 운영을 촉진하는 안정적인 컴포넌트의 이점을 활용하십시오. 피닉스컨택트는 PDU(전력 분배 장치)를 위한 완벽한 개념을 제공합니다.
이점 PDU의 전원 분배 및 PDU와 서버 랙 간의 연결을 위한 피닉스컨택트 컴포넌트의 이점을 활용하십시오.
- 높은 확장성을 갖춘 컴팩트한 디자인
- 산업 품질 표준을 충족하여 외부 영향에 강함
- 이중화 개념을 통한 높은 안정성 및 가용성
- 적은 유지 관리 및 변조 방지
PDU에서 서버 랙까지의 장비 피닉스컨택트 솔루션은 PDU의 고가용성을 보장합니다. 운영자들은 PDU에서 IT 랙까지 전원을 분배하기 위해 피닉스컨택트의 검증된 연결 기술을 사용합니다. 이를 통해 빠르고 안전한 설치 이점을 누릴 수 있습니다.
PDU용 컴포넌트
PDU(전력 분배 장치, Protocol Data Unit)
PDU 장비에는 견고하고 안정적이며 컴팩트한 컴포넌트가 필요합니다. 피닉스컨택트의 파트너는 안정적인 전원 분배, 높은 시스템 가용성 및 컨트롤 캐비닛의 효율적인 데이터 전송을 위해 피닉스컨택트의 솔루션을 사용합니다. 다음 영역에 PDU를 장착하십시오:
- 공급 및 보호: 안정적인 파워 서플라이와 장치 회로 차단기를 사용하여 과부하 및 단락으로부터 시스템을 보호하십시오. 이러한 컴포넌트는 높은 시스템 가용성과 안전성을 보장합니다.
- 스위칭, 측정, 모니터링: 이 제품은 안정적인 스위칭, 정밀한 측정 및 에너지 흐름의 지속적인 모니터링을 가능하게 합니다. 이를 통해 전력 분배를 최적화하고, 오류를 조기에 감지하며, 다운타임을 최소화할 수 있습니다. 운영자는 데이터 센터에서 PDU의 안정성과 가용성을 극대화하고 에너지를 절약할 수 있습니다.
- 마킹, 조립 및 설치: 피닉스컨택트의 산업용 마킹 시스템은 빠르고 쉬운 마킹을 보장합니다. 컨트롤 캐비닛 제작의 계획 및 설치를 위한 공구와 소프트웨어는 생산 공정을 단축하는 데 도움이 됩니다.
- 자동화: 자동화 솔루션을 사용하여 프로세스를 효율적으로 제어하고 모니터링할 수 있습니다. 여기에는 인프라의 원활한 통합 및 최적화를 가능하게 하는 컨트롤러, I/O 모듈 및 소프트웨어 솔루션이 포함됩니다.
계획되지 않은 오류 방지
PDU에서 일관된 가용성은 매우 높은 우선순위입니다. 피닉스컨택트는 이를 위해 파워 서플라이, 장치 회로 차단기, 서지 보호 및 에너지 관리를 포함한 조직화된 포트폴리오를 개발하여 컨트롤 캐비닛과 해당 시스템의 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. 피닉스컨택트의 전원 안정성 개념은 다음과 같은 여러 가지 이점을 제공합니다:
- 고가용성: 장애 및 주전원 중단 방지
- 효율적인 에너지 관리: 에너지 흐름에 대한 세부 정보 수집 및 분석
- 안전성: 과부하 및 단락으로부터 보호
- 지속 가능성: 에너지의 효율적 사용 및 다운타임 최소화
효율적인 컨트롤 캐비닛 제작
피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛 제작업체와 협력하여 신속한 데이터 센터 시운전을 위해 생산 프로세스를 최적화하고 있습니다. 피닉스컨택트의 컨셉은 고객 프로세스의 효율성과 비용 효율성을 높입니다. 동시에 완성된 컨트롤 캐비닛의 품질과 신뢰성이 보장됩니다. 피닉스컨택트는 다음과 같은 접근 방식을 추구합니다:
- 디지털화: 시간을 절약하는 일관된 소프트웨어 솔루션
- 모듈성: 조정 및 확장 가능한 솔루션
- 자동화: (반)자동화된 작업 단계로 효율성과 품질 향상
- 식별: 전체론적 마킹 및 식별 솔루션
- 컨설팅: 프로세스 최적화를 위한 개별 컨설팅
PDU용 추가 제품
피닉스컨택트의 다양한 포트폴리오를 살펴보고 PDU에 적합한 솔루션을 찾아보십시오,
PDU에서 IT 랙으로의 전원 분배
케이블링 최적화
데이터 센터에는 고성능의 안정적인 전원 분배가 필수적입니다. 그러나 케이블 밀도가 증가함에 따라 간편한 공간 절약형 설치도 점점 더 중요해지고 있습니다. 증가하는 에너지 수요와 에너지 비용으로 인해 에너지 효율적인 커넥터와 케이블 솔루션에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 피닉스컨택트의 HEAVYCON 데이터센터 커넥터는 전기 연결의 최적화를 위한 탁월한 선택입니다.
고성능, 컴팩트, 에너지 효율성
데이터 센터의 전원 분배 분야의 경우 산업용 커넥터가 기존의 CEE 플러그-인 장치를 점점 더 많이 대체하고 있습니다. HEAVYCON 고내구성 커넥터는 다양한 이점을 제공합니다:
- 컴팩트한 디자인을 통한 공간 절약형 케이블링
- 견고한 설계를 통한 최대 70 A의 안전하고 안정적인 전원 전송
- 클릭-인 래칭을 통한 공구가 필요 없는 간편한 설치로 설치 시간 단축
- 픽스드 포지션 접점 인서트로 연결 오류 방지 및 부품 비용 절감
- 접촉 저항이 매우 낮은 크림프 접점을 통한 전력 손실 감소 및 최대 60%의 에너지 절약
- 낮은 발열로 인한 최적의 전력 전송 및 냉각 요구 사항 감소
제품 개요 - 데이터 센터 커넥터
|
|
|
|
|---|---|---|
| HEAVYCON COM | HEAVYCON DCC | |
| 핀 수 | 4 + PE | 4 + PE |
| 정격 전류/전압 | 40 A / 400 V | 70 A / 690 V |
| 전선 사이즈 | 1.5 mm² … 10 mm² / AWG 16 … AWG 8 | 6 mm² … 25 mm² / AWG 10 … AWG 4 |
| 외부 케이블 직경 | 11 mm … 21 mm | 11 mm … 34 mm |
| 연결 기술 | 크림프 연결 | 크림프 연결 |
| 접점 인서트 마운팅 타입 | 스크류 | 클릭-인 래칭 |
| 케이블 글랜드 | M32 통합, 스트레인 릴리프 포함 또는 미포함 | M32 또는 M50 통합, 스트레인 릴리프 포함 또는 미포함 |
| 보호 등급 | IP66 | IP66 |
| 인증 | CE, UL | CE, UL |
서버 랙의 전원 분배
OCP(오픈 컴퓨트 프로젝트)
데이터 센터 산업이 직면한 주요 과제는 빠른 가용성과 시스템 장애 감소입니다. 다양한 OCP(Open Compute Project) 워킹 그룹이 데이터 센터를 더 효과적이고 견고하며 더 빠르게 확장 가능하게 만들기 위해 개방형 표준에 기반한 새로운 하드웨어 기술을 개발하고 있습니다. 이러한 기술은 성능을 향상시킬 뿐만 아니라, 비용을 절감하고 환경에 미치는 영향도 줄여야 합니다. 피닉스컨택트는 연결 기술 분야에서 쌓아온 수년간의 전문 지식을 바탕으로 새로운 커넥터 개발을 위한 "랙 및 파워" 프로젝트에 전념하고 있습니다. 협력과 지식, 자원의 교환을 통해 혁신적인 솔루션이 더욱 신속하게 개발 및 구현되고 있습니다.