예상되는 내용
이 무료 웨비나에서는 DC 전력망(DC 그리드)에 대해 자세히 살펴보고 잠재적인 적용 가능 분야에 대해 알아봅니다. DC 전원 그리드가 효율성을 높이고 에너지를 절약하며 시스템 안정성을 개선하는 데 어떻게 기여할 수 있는지 알아보십시오. 피닉스컨택트 전문가인 Tobias Lüke가 다양한 산업 분야에서 성공적으로 구현된 실제 사례와 혁신적인 솔루션에 대해 설명합니다.
콘텐츠
- DC 전원 그리드의 기본 원리 및 이점
- 기술 구현 및 솔루션
- 현장 적용 예시
날짜
이 웨비나는 독일어와 영어로 제공되는 웨비나 녹화본입니다. 전체 길이는 약 35분입니다.
Tobias Lüke, 피닉스컨택트 DC 그리드 전문가
발표자 Tobias Lüke
전문가인 Tobias Lüke는 DC 전원 그리드 작업과 관련하여 풍부한 경험을 가지고 있습니다. 그는 2018년부터 피닉스컨택트에서 기술 프로젝트 관리자로 근무하며 DC 전원 그리드 구현을 위한 혁신에 힘쓰고 있습니다. 그는 "All Electric Society Factory" 프로젝트에서 핵심적인 역할을 맡아 새로운 생산 건물에 DC DC 전원 그리드를 구축하는 프로젝트 팀을 지원했습니다. 그는 이러한 경험을 바탕으로 해당 분야의 고객 프로젝트에 대한 핵심 연락 파트너가 되었습니다. 또한 그는 다양한 작업 그룹에서 ODCA(Open Direct Current Alliance)에도 참여하고 있습니다.