IPD 설치 시스템

모든 문제를 해결하십시오. IPD 설치 커넥터 및 배전반을 사용한 간단하고 공구가 필요 없는 전원 분배를 경험하십시오.
IPD 설치 커넥터 및 배전반

간단하고 안전한 전원 분배

간편한 연결 및 견고한 체결: IPD 설치 커넥터와 배전반을 사용하면 아무리 어려운 설치 환경에서도 안정적이고 편리하게 전원을 분배할 수 있습니다. 푸쉬 잠금, 푸쉬-인 기술 및 고속 결합 시스템을 사용하면 공구를 사용하지 않고도 커넥터, 패널 피드스루 및 분배기를 편리하게 설치할 수 있습니다.

이점

  • 구성 요소의 직접 연결을 통한 손쉬운 전원 분배
  • 장치측의 푸쉬 잠금 연결 및 푸쉬-인 연결을 통한 간편하고 신속한 현장 배선 작업
  • 전체 시스템의 IP66, IP68 및 IP69K 등급 보호를 통해 혹독한 환경에서도 안정적인 설치
  • 매우 까다로운 설치 조건 또는 설치 공간이 부족한 환경에서도 공구가 필요 없는 견고한 잠금
  • 사전 조립된 케이블 어셈블리를 사용한 빠른 시운전
IPD 설치 커넥터 및 분배기를 위한 구성기

IPD 전력 분배를 편리하고 개별적으로 구성하십시오.

설치 커넥터 및 분배기용 구성기

IPD 설치 커넥터 및 분배기를 사용하여 편리하게 전원 분배를 구성하십시오. 요구 사항에 따라 커넥터와 케이블 길이를 손쉽게 조정할 수 있습니다. 직관적인 메뉴 탐색 및 3D 디스플레이를 통해 손쉽게 구성할 수 있습니다. 항목 목록을 내보내거나 솔루션을 직접 주문하십시오.

IPD 배전반

IPD 배전반을 사용한 손쉬운 전원 분배

전력 분배의 최적화

광범위하게 분산된 건물, 인프라 및 산업 시스템은 전력 분배에 대한 엄격한 요구 사항을 충족해야 합니다. IPD 설치 커넥터과 배전반을 사용하면 최대 2.5mm²의 전선을 위한 3-pos. 및 5-pos. 케이블을 공구를 사용하지 않고 유연하게 연결할 수 있습니다.

자세한 이점

공구가 필요 없는 푸쉬 잠금 연결
푸쉬-인 연결을 사용한 배선 자동화
베요넷 고속 결합
사전 조립된 설치 커넥터
안정적인 IP 보호
공구가 필요 없는 푸쉬 잠금 연결

간편한 필드 케이블링 작업: 공구가 필요 없는 연결 기술인 푸쉬 잠금을 사용하면 사전 처리된 단선을 직접 연결하여 설치 시간을 절약할 수 있습니다. 색깔이 있는 레버를 사용하여 단자점을 열기만 하면 미세 litz 전선을 연결하고 연결된 전선을 분리할 수 있습니다.

푸쉬-인 연결을 사용한 배선 자동화

푸쉬-인 연결방식 IPD 패널 피드스루를 사용하면 사전 처리된 단선을 직접 연결하여 공구 없이 조립할 수 있습니다. 이는 배선 로봇을 사용하여 장치의 컴포넌트를 자동으로 연결할 수도 있음을 의미합니다.

베요넷 고속 결합

매우 까다로운 설치 상황에서 매우 손쉽게 설치할 수 있습니다. 불리한 조건에서도 편리하게 작업할 수 있도록 IPD 커넥터에는 베이요넷 고속 결합 시스템이 장착되어 있습니다. 결합 위치는 오접속을 방지하기 위한 기계적 코딩과 DIN EN 0105에 따른 터치 보호 기능을 통해 명확하고 안전하게 결합됩니다.

사전 조립된 설치 커넥터

사전 조립된 케이블 어셈블리를 사용하면 대규모 케이블링 프로젝트를 손쉽게 수행할 수 있습니다. PVC 연결 케이블 및 제어 라인은 0.5 m, 1 m, 3 m 및 5 m의 네 가지 케이블 길이로 제공되며, 커넥터 장착 버전, 커플링/free cable end 버전 또는 커넥터/커플링 조합 버전 중에서 선택할 수 있습니다. 요청 시 특정 길이로 맟춤형 제작도 가능합니다.

안정적인 IP 보호

옥외 및 산업 환경에서 장기적이고 안정적인 케이블링: 전체 시스템에 걸쳐 IP66, IP68 및 IP69K 등급의 보호를 통해 물과 먼지로부터 보호되기 때문에 열악한 환경에서도 매우 안정적인 설치가 가능합니다.

3D 보기

IPD 설치 커넥터의 360° 보기

IPD 설치 커넥터는 취급이 쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다. 장치측 푸쉬-인 연결과 필드측 푸쉬 잠금 연결을 사용하면 공구 없이 커넥터와 패널 피드스루를 빠르고 쉽게 조립할 수 있습니다. 베요넷 고속 결합 시스템은 어려운 설치 상황에서도 쉽고 안정적인 장착을 보장합니다.

IPD 설치 시스템 제품군 개요

대화형 이미지 맵: IPD 설치 시스템 제품군 개요
H 분배기
IPD 배전반을 사용하면 전원을 간편하고 안전한 분배할 수 있습니다. 플러그를 연결하기만 하면 최대 2.5 mm² 크기의 전선을 위한 3-pos. 및 5-pos. 커넥터를 공구를 사용하지 않고도 안정적으로 설치할 수 있습니다. H 분배기에는 1개의 입력과 3개의 출력이 있습니다.
H 분배기로 이동하기
H 분배기
Y 분배기
IPD 배전반을 사용하면 전원을 간편하고 안전한 분배할 수 있습니다. 플러그를 연결하기만 하면 최대 2.5 mm² 크기의 전선을 위한 3-pos. 및 5-pos. 커넥터를 공구를 사용하지 않고도 안정적으로 설치할 수 있습니다. Y 분배기에는 1개의 입력과 2개의 출력이 있습니다.
Y 분배기로 이동하기
Y 분배기
패널 피드스루
IPD 설치 커넥터를 위한 3-pos. 및 5-pos. 패널 피드스루를 사용하면 공구를 사용하지 않고도 장치를 손쉽게 연결할 수 있습니다. 제품군에는 장치측에 자체 조립 또는 사전 연결된 단일 전선을 위한 푸쉬-인 연결이 있는 male 및 female 버전의 패널 피드스루가 포함됩니다.
패널 피드스루로 이동하기
패널 피드스루
설치 커넥터
Male 및 female 버전의 IPD 설치 커넥터는 최대 2.5mm² 크기의 전선을 위한 3-pos. 및 5-pos. 케이블에 대한 연결을 제공합니다. 푸쉬 잠금 연결 방식의 조립은 공구가 필요 없습니다. 베요넷 고속 결합 시스템이 적용되어 편리하게 설치할 수 있습니다. 결합 위치는 정확하고 견고하게 체결되며, 오접속을 방지하기 위한 기계적 코딩이 적용되었습니다.
설치 커넥터로 이동하기
설치 커넥터

특별한 요구 사항을 위한 솔루션


IPD 패널 피드스루

전선 연결을 통한 직접 IPD 패널 피드스루

커넥터가 필요 없는 손쉬운 설치

IPD 패널 피드스루를 사용해 케이블을 직접 연결하고 필드 커넥터 비용을 절약하십시오. 케이블은 필드측의 슬리브를 통해 전달되며 깃털처럼 가벼운 플러그 연결이 가능한 푸쉬-인 기술을 통해 장치에 직접 연결됩니다. 그런 다음 슬리브를 제자리에 끼우고 너트를 통해 스트레인 릴리프를 설정하면 완료됩니다.

IPD 1,5 시리즈 설치 커넥터

제한된 설치 공간에서 간단한 전선 연결

컴팩트한 크기의 IPD 1,5 설치 커넥터는 협소한 설치 환경에 이상적입니다. 사용 가능한 최소 전선의 크기가 0.25 mm²이기 때문에 신호 및 데이터 전송에 적합합니다. 푸쉬 잠금 스프링 연결과 베요넷 잠금 장치가 적용되어 전선 유형과 설치 조건에 관계없이 배선 작업 시간을 단축하고 공구를 사용하지 않고도 안전하게 잠그고 해제할 수 있습니다.

IPD DC 커넥터 및 패널 피드스루

IPD DC 커넥터 및 패널 피드스루

플러그-인 DC 장치 출력

5핀 IPD DC 커넥터와 패널 피드스루를 사용하면 플러그-인 DC 장치 출력을 손쉽게 설치할 수 있습니다. 푸쉬-인 또는 푸쉬 잠금 연결을 사용하면 공구 없이 현장 및 장치측에서 전선을 편리하게 연결할 수 있습니다.

다양한 애플리케이션에 적합 피닉스컨택트의 설치 시스템은 건물, 산업 및 옥외 애플리케이션에서 유연하고 내구성 있는 전원 분배를 제공합니다.

조명이 있는 터널
운송 인프라
태양광 시설의 풍력 터빈
전력 생산
태양열로 작동되는 충전 시설 아래의 전기 차량
E-mobility
LTE 베이스 스테이션
통신
내부에서 본 사무실 빌딩
빌딩 인프라
컨테이너 선박
조선 해양
컨베이어 벨트
내부 물류
생산 빌딩
생산
루프탑 HVAC 시스템
난방, 통풍 및 공기 조절
전기 자전거 충전소
소형 이동 수단
E-paper
모든 설치 시스템 개요

피닉스컨택트의 설치 시스템 포트폴리오에 대해 자세히 알아보십시오. 간단한 케이블 연결, 기존 전원 분배 또는 컴팩트 장치 연결 중에서 애플리케이션에 적합한 방법을 선택할 수 있습니다.

E-페이퍼 열기
IPD, PRC 및 QPD 설치 시스템