신호, 데이터 및 전력 케이블링용 전선 커넥터

신호, 데이터 및 전력 케이블링용 전선 커넥터

케이블 연장 및 손상된 케이블 수리는 전기 업계에서 일상적으로 부딪히는 과제입니다. 신호, 전력 또는 데이터 전송용 케이블과 전선 커넥터를 사용하여 빠르고 안정적으로 수행할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 0.14 mm² ~ 6 mm²의 전선 연결을 위한 나사 연결 또는 IDC 변위 연결이 있는 전선 커넥터를 제공합니다.

이점

  • 전선 커넥터가 있는 케이블의 빠른 수리 또는 확장: 커넥터와 결합된 경우 커플링 연결로도 사용 가능
  • 완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 최대 IIP68/IP69K 및 IK08 보호 수준의 하우징
  • 최고 수준의 안전성: 터치손상방지 외에 오접속을 방지하는 기계적 코딩으로 인한 보다 안정적인 연결
  • 현장 연결 시 최대 80%의 시간 절약을 위한 QUICKON IDC 연결을 사용한 혁신적인 시간 절약형 전선 커넥터
  • 안정적인 신호 및 데이터 전송: 전자기 간섭을 받는 환경에서 360° 차폐
QPD 전선 커넥터

QPD 시리즈 전선 커넥터

피닉스컨택트의 QPD 시리즈 전선 커넥터의 효율성을 경험해보십시오. 컴팩트한 전선 커넥터를 사용하면 케이블 연장 및 케이블 수리 작업을 크게 단순화할 수 있습니다. 첨단 IDC 연결 기술을 통해 작업 노력을 최대 80%까지 줄일 수 있습니다. 따라서 전기 설치 작업을 아주 짧은 시간 안에 완료할 수 있습니다. QPD 전선 커넥터는 모든 전기 기술자에게 없어서는 안 될 필수품이며 들어 건설 현장, 머신 빌딩 및 시스템 제조 분야, 일반 전기 설비 등에 사용할 수 있습니다.

특수 공구가 필요 없는 빠른 설치

전원 분배에 시간이 오래 걸릴 필요가 없습니다. QPD 전선 커넥터가 이를 증명합니다. IDC 빠른 연결을 위해 Litz 전선의 피복을 분리할 필요가 없습니다. 설치 시 값비싼 특수 공구가 필요하지 않습니다. 비디오를 통해 얼마나 쉽게 설치할 수 있는지 확인할 수 있습니다.