Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK
-
전선 커넥터
1641879
전선 커넥터, 연결 방법: IDC 연결, 0.14 mm2 ... 0.34 mm2, 125 V, 5 A, 검정색, 코딩: 아니오, 외부 케이블 직경: 3.5 mm ... 6 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
DIN EN 0105에 따른 터치손상방지 및 오접속을 방지하는 기계적 코딩으로 인한 보다 안전한 연결
용의성 및 안전성 - 플러그-인 커넥터 및 커플링 연결과 함께 케이블 커넥터를 사용해 케이블을 신속하게 수리 또는 확장할 수 있습니다.