WIREFOX SAC-1 - 피복 분리 도구
1212757

스트리핑 플라이어, 무할로겐 센서/액추에이터 케이블(SAC 케이블)용, PUR 및 PVC 절연 포함, Ø 3.2 mm ... 4.4 mm, 모든 피복 분리 길이

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

WIREFOX ... 피복 분리 플라이어는 다양한 타입의 절연 및 전선 직경을 위한 자동 조정 메커니즘을 제공합니다.