cUL Recognized
승인 ID: E118976| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 11 A | |||
UL 승인됨
승인 ID: E118976| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 15 A | |||
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102EAC
승인 ID: RU C-DE.A*30.B.01102VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40032336| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0.75 - 1.5 | |||