Zubehör Beschreibung Art.-Nr. Beschreibung zum Plotten und Gravieren 0806932 ① Kennzeichnungs- schildchen für H- und T-Verteiler ② Verschlussstopfen, IP68 ③ Schutzkappe für Wand- durchführungen, verlier gesichert, IP68 ④ Kontermutter bedruckbar Durchmesser 7 mm Durchmesser 10 mm Durchmesser 14 mm für 1,5 mm², 3- / 4-polig, schwarz für 1,5 mm², 5-polig, schwarz für 2,5 mm², 4-polig, schwarz für 2,5 mm², 5-polig, schwarz für 6 mm², 5-polig, schwarz M16, schwarz M20, schwarz M25, schwarz Pg21, schwarz ⑤ Isolierhülse für Flachstecker für 1,5 mm², 3- / 4-polig für 1,5 mm², 5-polig für 2,5 mm², 4-polig für 2,5 mm², 5-polig für 6 mm², 5-polig ⑥ Schutzkappe für QUICKON- Anschluss, IP50 16 Phoenix Contact ⑦ Schutzkappe für Steckverbinder, IP50 ⑧ Steckschlüssel für QUICKON-Mutter ⑨ Kodierprofil ⑩ Dichtung für AS- Interface- Leitungen für 1,5 mm², 3- / 4-polig für 1,5 mm², 5-polig für 2,5 mm², 4-polig für 2,5 mm², 5-polig für 6 mm², 5-polig für 1,5 mm², 3 / 4-polig, QPD STAK / STAS, Schlüsselweite 21,5 für 1,5 mm², 5-polig / 2,5 mm², 4-polig, Schlüsselweite 22 für 2,5 mm², 5-polig, Schlüsselweite 27 für 1,5 mm², 3- / 4-polig für 1,5 mm², 5-polig für 2,5 mm², 4-polig für 2,5 mm², 5-polig für 6 mm², 5-polig für eine AS-i-Leitung 2,5 mm², 4-polig für zwei AS-i-Leitungen 2,5 mm², 4-polig 0819453 1400255 1400284 1400270 1414722 1414728 1277193 1404525 1411400 1411214 1411215 1411216 1424563 1670497 1414723 1414758 1414758 1404528 1411403 Art.-Nr. 1414724 1414759 1414759 1404529 1411404 1739906 1670206 1670646 1414729 1414760 1425950 1404530 1411402 1582462 1582464