지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

컴팩트 SPC 4 시리즈 PCB 커넥터

피닉스컨택트는 최고의 연결 기술을 지속적으로 향상시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 반세기를 뛰어넘는 역사를 지닌 COMBICON은 지금도 매년 새로운 혁신을 만들어 내고 있습니다. SPC 시리즈 커넥터는 피닉스컨택트의 열정적인 엔지니어링의 결과물입니다.
SPC 4 시리즈 PCB 커넥터 샘플 주문

공간과 생산 비용을 줄여주는 혁신적인 설계

하나의 커넥터에 결합된 최고의 기능: SPC 4 커넥터 시리즈는 콤팩트한 크기와 6.35 mm의 간격으로 인해 장치 공간을 절약하는 데 도움이 됩니다. 또한 혁신적인 차폐 접촉은 자유로운 장치 설계를 위한 비장의 카드를 제공합니다. 상단 잠금 장치 또는 중간 플랜지를 통해 잠그면 안전한 연결이 보장됩니다. 헤더 및 커넥터의 향상된 터치손상방지는 추가적인 안전성을 제공합니다. THR 헤더는 리플로우 솔더링 공정 및 자동화된 조립을 가능하게 하고, 따라서 생산 비용이 줄어듭니다.

무료 샘플
SPC 4 커넥터 테스트

SPC 4 커넥터를 검사하고 테스트하시겠습니까? ؘؘؘ– 무료 샘플을 주문해보십시오. 샘플 주문을 위해 원하는 커넥터를 선택한 후 왼쪽 메뉴에서 "무료 샘플 주문"을 클릭하십시오.

제품 목록을 통해 샘플 주문하기
SPC 4 커넥터 샘플 주문

이점

  • 컴팩트: 6.35 mm 간격의 커넥터로 인해 장치 전면부에서 공간이 절약됩니다.
  • 혁신: 지능적 차폐 접촉 메커니즘은 장치 설계자에게 더 많은 자유를 제공합니다.
    [x] 다양한 버전: 상단 잠금 장치 또는 중앙 플랜지를 통한 잠금은 안정적이고 공간 절약적입니다.
  • 안전: 헤더 및 커넥터의 향상된 터치손상방지는 추가적인 안전을 제공합니다.
  • 효율성: THR 헤더는 리플로우 솔더링 및 자동화 조립에 적합하므로 생산 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

하나의 플러그에 결합된 열정적인 엔지니어링 혁신

SPC 4 시리즈 PCB 커넥터 개요 SPC 4 시리즈는 피치가 6.35 mm에 불과하여 장치 설치 공간을 많이 절약할 수 있을 뿐만 아니라 터치 보호 기능이 강화되어 더 높은 안전성을 제공합니다.

대화형 이미지 맵: SPC 4 시리즈 PCB 커넥터
중앙 플랜지 및 쉴딩 플레이트
새로운 SPC 4 시리즈 전원 커넥터는 인쇄 회로 기판에서 혁신적인 차폐 연결을 제공합니다.
SPC 4 커넥터 제품 목록으로 이동하기
중앙 플랜지 및 쉴딩 플레이트
상단 잠금 장치
이 커넥터는 플러그 및 헤더를 안정적으로 안전하게 연결하기 위한 적절한 잠금 메커니즘을 항상 제공합니다. 이 경우, 공간이 절약되어 효율적으로 장치를 설계할 수 있습니다.
SPC 4 커넥터 제품 목록으로 이동하기
상단 잠금 장치
더 많은 설계 옵션을 제공하기 위한 세 가지 버전
작은 치수, 뛰어난 성능: PCB 커넥터 신제품을 사용하면 장치 설계 및 제조 업체는 창의적이고 자유롭게 작업을 수행할 수 있습니다.
SPC 4 커넥터 제품 목록으로 이동하기
더 많은 설계 옵션을 제공하기 위한 세 가지 버전
완벽한 유연성을 위한 다양한 헤더
헤더는 수직, 수평 및 180° 회전이 가능하여 자유롭게 개별 장치를 설계할 수 있습니다. THR 헤더는 테이핑 타입 패키징 옵션이 제공됩니다. 따라서 SMT 프로세스에 이상적입니다.
PC 4 헤더 제품 목록으로 이동하기
완벽한 유연성을 위한 다양한 헤더

상세 이점 여기에서 새로운 SPC 4 시리즈의 모든 기능에 대해 알아보십시오.

6.35 mm 간격의 커넥터
SPC 4 시리즈 전원 커넥터
SPC 4 시리즈 PCB 커넥터
PC 4 PCB 커넥터
SPC 시리즈 PCB 커넥터
6.35 mm 간격의 커넥터

작은 치수, 뛰어난 성능: 새로운 PCB 커넥터를 사용하면 장치 설계자 및 장치 제조업체는 매우 자유롭게 창의적인 작업을 수행할 수 있습니다. 혁신적인 설계가 적용된 6.35 mm 간격의 SPC 4 시리즈 PCB 커넥터는 최대 4 mm²의 전선을 수용할 수 있습니다. 검증된 푸쉬-인 연결로 인해 편리한 설치가 가능합니다.

SPC 4 커넥터 제품 목록으로 이동하기
SPC 4 시리즈 전원 커넥터

새로운 SPC 4 시리즈 전원 커넥터는 인쇄 회로 기판에서 혁신적인 차폐 연결을 제공합니다. 따라서 사용에 있어서 더 큰 유연성을 제공합니다. 납땜 핀을 통한 플러그-인 차폐 연결이 있는 전원 커넥터는 드라이브 기술, 서보 드라이브 또는 전원 전자 장치와 같은 애플리케이션에 특히 적합합니다. 선택적 테이프-온-릴 포장이 포함된 THR 헤더는 장치 설계자 및 제조업체가 자동화된 조립을 구현하고 SMT 솔더링 공정에 손쉽게 통합할 수 있도록 도와줍니다.

SPC 4 커넥터 제품 목록으로 이동하기
SPC 4 시리즈 PCB 커넥터

모든 애플리케이션 및 모든 장치 설계에 적합한 버전: 새로운 SPC 4 시리즈 PCB 커넥터는 잠금 메커니즘이 없는 표준 버전, 상단 잠금 장치가 있는 버전, 헤더와 커넥터를 안정적으로 연결하기 위한 중앙 플랜지가 있는 버전의 세 가지 디자인으로 제공됩니다. 잠금 부품은 색상으로 구분되어 있으며 직관적으로 작동할 수 있습니다.

SPC 4 커넥터 제품 목록으로 이동하기
PC 4 PCB 커넥터

전반적인 터치 안전성: 피닉스컨택트의 설계자는 새로운 SPC 4 PCB 커넥터에서 이러한 측면을 정확히 고려했습니다. 유리한 설계로 인해 이 커넥터는 양쪽 끝을 만져도 안전합니다. 긍정적인 결과: 추가적인 안전 제공.

SPC 4 커넥터 제품 목록으로 이동하기
SPC 시리즈 PCB 커넥터

효율성 향상 및 비용 절감: 새로운 SPC 4 시리즈 PCB 커넥터는 이러한 두 가지 이점을 모두 제공합니다. THR 헤더에는 선택적으로 테이프-온-릴 포장이 장착됩니다. 따라서 장치 제조업체는 SMT 솔더링 공정에 손쉽게 통합하고 자동화된 조립의 이점을 누릴 수 있습니다.

SPC 4 커넥터 제품 목록으로 이동하기

PC 4 커넥터의 전문가 분석

모든 입방 밀리미터가 중요합니다: 장치 제조업체는 점점 더 커지는 소형화 요구를 충족하도록 장치를 제작해야 하는 동시에 매우 높은 전력 및 기능 밀도를 처리할 수 있도록 해야 합니다. 제품 관리자인 Matthias Stöver는 작고 강력한 SPC 4 커넥터를 통해 까다로운 장치 설계 요구를 구현한 방법에 대해 설명합니다.

드라이브 기술용 커넥터 혁신적이고 미래 지향적인 장치 설계를 실현하십시오! 피닉스컨택트는 그리드 연결, 디지털 입력 및 출력, 인코더 인터페이스, 모터 연결 등의 드라이브 기술을 위한 커넥터 시스템을 제공합니다.

대화형 이미지 맵: 드라이브 기술을 위한 다양한 커넥터
간단한 컴팩트 하이브리드 연결
차폐 및 인코더 인터페이스가 있는 커넥터용 단일 케이블 솔루션은 SPC 4/ 4-STL2-SH-6,35 및 DMCC 0,5/ 2-ST-SHL 7,0-2,54 커넥터를 사용하여 실현되었습니다.
SPC 4 커넥터 제품 목록으로 이동하기
간단한 컴팩트 하이브리드 연결
SPC 4 시리즈 푸쉬-인 커넥터
6.35 간격의 컴팩트 푸시인 커넥터는 세 가지 버전으로 제공됩니다. 플러그 또는 헤더 래칭이 없는 표준 버전 외에도 상단 잠금 장치가 있는 버전과 중앙 플랜지가 있는 버전이 있습니다. 혁신적인 차폐 연결도 옵션으로 사용할 수 있습니다.
SPC 4 커넥터 제품 목록으로 이동하기
SPC 4 시리즈 푸쉬-인 커넥터
DMCC 0,5 차폐 데이터 커넥터
단일 쌍 데이터 전송에는 차폐 데이터 커넥터를 사용하십시오.
DMCC 0,5 데이터 커넥터 제품 목록으로 이동하기
DMCC 0,5 차폐 데이터 커넥터
보드-투-보드 커넥터
이 장치 연결은 제한된 공간에서 PCB의 장치 내부 연결을 위한 견고한 FINEPITCH 시리즈 보드-투-보드 커넥터를 사용하여 실현되었습니다.
보드-투-보드 커넥터에 대한 추가 정보
보드-투-보드 커넥터
높은 연결 밀도를 가진 신호 커넥터
컴팩트 이중 행 DFMC 1,5 시리즈 푸쉬-인 커넥터에는 최대 40개의 전선을 위한 공간이 있습니다. THR 전도성 DMC 헤더는 리플로우 솔더링 공정을 가능하게 합니다.
신호 커넥터 제품 목록으로 이동하기
높은 연결 밀도를 가진 신호 커넥터
단일 케이블 솔루션용 하이브리드 커넥터
하이브리드 커넥터는 전원, 데이터 및 신호 라인을 하나의 커넥터에 결합하여 전기 장치에 대한 컴팩트하고 효율적인 연결을 제공합니다.
하이브리드 커넥터에 대한 추가 정보
단일 케이블 솔루션용 하이브리드 커넥터