WP 6070-WVPS
- 웹 패널
WP 6070-WVPS
- 웹 패널
1290800
7.0 인치 와이드스크린(16:9) VGA, PCAP 디스플레이가 있는 IP66 터치 패널, 소프트웨어: Qt 브라우저
7.0 인치 와이드스크린(16:9) VGA, PCAP 디스플레이가 있는 IP66 터치 패널, 소프트웨어: Qt 브라우저
10.1 인치 와이드스크린(16:9) XGA, PCAP 디스플레이가 있는 IP66 터치 패널, 소프트웨어: Qt 브라우저
6세대 견고형 웹 패널, 10.1", 화면 비율 (16:9) XGA, PCAP 견고 사양
6세대 견고형 웹 패널, 7.0", 화면 비율 16:9 VGA, PCAP 강건 사양
6세대 견고형 웹 패널, 12.1", 화면 비율 16:9 VGA, PCAP 강건 사양
6세대 견고형 웹 패널, 15.6", 화면 비율 (16:9) HD, PCAP 강건 사양
12.1 인치 와이드스크린(16:9) XGA, PCAP 디스플레이가 있는 IP66 터치 패널, 소프트웨어: Qt 브라우저
15.6 인치 와이드스크린(16:9) HD, PCAP 디스플레이가 있는 IP66 터치 패널, 소프트웨어: Qt 브라우저
Catan 컨트롤러 및 Catan 확장 모듈의 로컬 오버라이드 작동과 구성을 위한 터치 디스플레이. 디스플레이 크기 2.4″. USB-C 커넥터를 통한 연결.
21.5 인치 와이드스크린(16:9) HD, PCAP 디스플레이가 있는 IP66 터치 패널, 소프트웨어: Qt 브라우저