WP 6101-WXPR - 웹 패널
1650120

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

6세대 견고형 웹 패널, 10.1", 화면 비율 (16:9)​ XGA,​ PCAP​ 견고 사양

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

혹독한 환경에서 사용하도록 3 mm 두께의 유리, 대형 히트싱크 및 튼튼한 하우징을 갖춘 견고한 하드웨어 제공
모든 타사 시스템에 개방적이고 사용 가능
모든 HTML5 또는 브라우저 기반 시각화에 이상적
장갑을 착용한 채로 조작 가능하며 습한 환경에서 사용하기에 적합
자외선 및 IR 방사선에 대한 내성
햇빛 아래서도 잘 보이는 디스플레이