CATAN CONTROL PANEL - 디스플레이
1371366

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Catan 컨트롤러 및 Catan 확장 모듈의 로컬 오버라이드 작동과 구성을 위한 터치 디스플레이. 디스플레이 크기 2.4″. USB-C 커넥터를 통한 연결.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

모든 Catan 모듈용의 표준화된 플러그타입 디스플레이
상태 인디케이터를 통한 직관적인 작동 및 기본 모듈의 I/O 채널 재정의
컨트롤러에 연결하지 않고도 로컬 작동 가능
데이터 포인트 명칭 등 각 채널에 대한 추가 정보를 볼 수 있습니다
용량성 터치 센서가 탑재된 읽기 쉬운 고대비 IPS 디스플레이
PIN을 통한 접근 보호