산업용 AI
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
CATAN DISPLAY MOUNT - 마운팅 키트
CATAN DISPLAY MOUNT
-
마운팅 키트
1478438
Catan 디스플레이의 원격 작동을 위한 마운팅 세트
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
제품군
Catan
치수
폭
45 mm
높이
13.5 mm
길이
109 mm
소재 사양
하우징 소재
PC
상용 데이터
항목 번호
1478438
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRHAFA
GTIN
4063151893767
개당 중량(패키지 포함)
20.22 g
개당 중량(패키지 제외)
13.71 g
관세 번호
39269097
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27330292
ECLASS-15.0
27330292
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
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
0.17 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말